Dodavatelský program

Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Základní funkce
Napájecí vedení
Funkce
pro přímé připojení napěťového zdroje na člena SWD IP67 EU6E.. , EU8E..
Popis
4-pólové
na jednom konci zakončený úhlovou zásuvkou 7/8"
Délka
4 M
Poznámka ohledně délky
1 vypnuto
Připojení na SmartWire-DT
ano
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67

Technická data

Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67
Klimatické podmínky prostředí
Pracovní teplota prostředí (ČSN EN 60068-2)Provozní teplota okolí max.
+70 °C
kondenzace
přípustný
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
+70 °C
Stupeň krytí
IP67
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
Cables (EG000001) / Data and communication cable (EC003249)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Kabel, vedení / Komunikacní kabel / Datový kabel (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Conductor material
Other
Conductor surface
Bare
Diameter conductor
1.5 mm
Nominal cross section conductor
0.5 mm²
AWG size
20
Conductor category
Class 2 = stranded
Number of cores
4
Number of stranding elements
26
Stranding element
Pairs
Material core insulation
Other
Specification core insulation
Other
Core identification according to HD 308 S2
Core identification
Colour
Screen over stranding element
Foil
Stranding
Bundle
Screen over stranding
None
Longitudinal water blocking cable
Yes
Radial water blocking cable
Yes
Suitable for underground installation
No
Approved type of underground installation
Other
Protective sheath
Other
Material outer sheath
Polyvinyl chloride (PVC)
Specification material outer sheath
Colour outer sheath
Black
Armouring/reinforcement
None
Material reinforcement
Cable geometry
Round
Reaction-to-fire class according to EN 13501-6
None
Smoke development class according to EN 13501-6
None
Euro class flaming droplets/particles according to EN 13501-6
None
Euro class acidity according to EN 13501-6
None
Halogen free (according to EN 60754-1/2)
No
Halogen free (according to IEC 60754-2)
No
Flame retardant
According to IEC/EN 60332-1-2
Low smoke (according to EN 61034-2)
No
Low smoke (according to IEC 61034-2)
No
Oil resistant (according to EN 60811-404)
Yes
Oil resistant (according to IEC 60811-404)
Yes
Insulation integrity according to IEC 60331
No
Circuit integrity
None
Outer diameter approx.
11 mm
Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance
mm
Min. permitted bending radius, moving application/free movement
mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation
64 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-25 - 70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-25 - 70 °C
Category
Other
NVP value
66.5 %
UV resistant
No
Certified for shipboard application
No
Segregation class according to EN 50174-2
Suitable as telephone cable
No
Suitable as computer data cable
No
Suitable as signalling cable
Yes
Weight
0.614 kg/km
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
No

aprobace,

North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Rozměry

2723DIM-82
Supply cable, prefabricated on one side