Leveringsprogramma

Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Aanraakbeveiliging railsysteem
Toepasbaar voor bouwgrootte
1
Beschrijving
Voor Railsysteem 60 mm
Boven/onder opsteekbaar op schakelapparaat.
32 mm afstand tot basisplaat.
Voor vlakke aansluiting of raamklem
3-polig

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type toebehoren/onderdelen
Afdekplaat