Leveringsprogramma

Basisfunctie
Zekeringbewaking elektronisch
polen
3-polig
Montagewijze
Railsysteem 60 mm
Bouwgrootte
2
Aansluittype
Vlakaansluiting
nominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
Beschermingsgraad front (XNH ingebouwd)
IP20 (Bedrijfstoestand)
IP2XC (aanrakingsbeveiliging)
IP10 (greepdeksel open)
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V DC
Beperkte nom. kortsluitstroom
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Brandgedrag
Zelfdovend conform UL94
Beschrijving
Stroombanen van elektrolyt-koper verzilverd
Kabelaansluiting naar keuze boven/onder
Met elektronische bewaking van de smeltelementen

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V DC
nominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
Nom. frequentie [f]
40 - 60 Hz
Nominale isolatiespanning [Ui]
800 V AC
Totaal verliesvermogen bij Ith (zonder zekeringen) [Pv]
36 W
Verliesvermogen bij 80% (zonder zekeringen) [Pv]
22.9 W
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
8 kV
Gebruikscategorie AC-23BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
400 V AC
Gebruikscategorie AC-23BNominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
gebruikscategorie AC-22BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
500 V AC
gebruikscategorie AC-22BNominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
Gebruikscategorie AC-21BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
690 V AC
Gebruikscategorie AC-21BNominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
Gebruikscategorie DC-22BNominale spanning [Ue]
DC waarden op aanvraag V DC
Gebruikscategorie DC-22BNominale bedrijfsstroom [Ie]
DC waarden op aanvraag A
gebruikscategorie DC-21BNominale spanning [Ue]
DC waarden op aanvraag V DC
gebruikscategorie DC-21BNominale bedrijfsstroom [Ie]
DC waarden op aanvraag A
Beperkte nom. kortsluitstroom
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Nominale piekstroom [Icw]
10 kA
max. zekeringBouwgrootte conform DIN VDE 0636-2
2
max. zekeringMax. toegestaan verliesvermogen per zekeringselement [Pv]
34 W
Levensduur, elektrisch [Schakelingen]
200
Mechanisch
Beschermingsgraad front (XNH ingebouwd)
IP20 (Bedrijfstoestand)
IP2XC (aanrakingsbeveiliging)
IP10 (greepdeksel open)
Omgevingstemperatuur
-25 - +55 °C
Nominale bedrijfsmodus
Continu bedrijf
Bedienen
Afhankelijke handbediening
inbouwpositie
Verticaal, horizontaal
opstellingshoogte
max. 2000 m
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
Ja
voedingsrichting
willekeurig (FLEX Systeem)
Afsluitbaar
Ja, optioneel
verzegelbaar
Ja, Standaard
MateriaalMateriaal
Polyamide
Materiaalkleur
Grijs
Brandgedrag
Zelfdovend conform UL94
Halogeenvrij
Ja
Spanningstest
Ja, verschuifbaar zichtvenster
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
800
Kruipstroomvastheid
CTI 600
Temperatuurbestendigheid
125 °C
aansluitdoorsnede
VlakaansluitingBoutdiameter
M10
VlakaansluitingKabelschoen max. breedte
48 mm
VlakaansluitingBand
40 x 10 mm
RaamklemMeeraderig
95 - 300 Cu/Al mm2
RaamklemBandkoper [lamellenaantal x breedte x dikte]
6 x 16 x 0,8 - 10 x 32 x 1 mm
prismaklemMeeraderig
25 - 240 Cu mm2
prismaklemKoperband [Aantal lamellen x breedte x dikte ]
10 x 16 x 0,8 mm
prismaklemMeeraderig
120 - 240 Cu/Al mm2
dubbele prismaklemMeeraderig
2x (120 - 150) Cu/Al mm2
Elektronische zekeringbewaking
Voedingsspanning
Eigenvoeding
Opgenomen vermogen
1.5 VA
Overspanningscategorie
230/400V : III
500V : II
Frequentiebereik
50 - 60
Ingangsweerstand
> 1 kOhm/V
Spanningsingangen
400 - 500 (+/-10%) V AC
temperatuurbereik
-5 - +55 °C
Bedrijfsindicatie
1 LED groen
Storingsmeldingsweergave
3 LED's (F1, F2, F3) rood
Beschermingsgraad
IP3X
Functionele test
Testknop voor relais + LED's
EMC (Elektromagnetische compatibiliteit)
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
Zekeringselementen
NH met spanningsgeleidende greepstroken
UitgangenRelais-uitgang
1 Verbreek
1 maakcontact
UitgangenMax. Spanning
250 V AC
UitgangenMax. Spanning
24 V DC
UitgangenMax. schakelstroom
1 A
Schakelsymbool
NH_SLSL_SI_1
Functiediagram
NH_SLS_SI_Funkt_2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
400 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
7.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
22 W
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
Ui = 800 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
500 Volt
Nom. continustroom Iu
400 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
120 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
3 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
NH2
Aantal polen
3
Met zekeringsbewaking
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Ja
Uitvoering van het bedieningselement
Dekselgreep
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Overig

Afmetingen

1230DIM-371