Программа поставок

Основная функция
Базовое устройство
Полюсы
3-полюсн.
Тип монтажа
DIN-рейки
Монтажная плита
Размер
1
Тип подключения
Плоское соединение
Расчетный рабочий ток [Ie]
160 A
Защита со стороны передней панели (с установленными предохранителями XNH)
IP20 (во время работы)
IP2XC (контактная защита)
IP10 (при открытой крышке рукоятки)
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
440 В пост. тока
Номинальный условный ток короткого замыкания
120 (500 V)
100 (690 V) кА
Пожарные свойства
Сопротивление горению согласно UL 94
Описание
Токовые цепи из электролитической посеребренной меди
Преемники для
017250
269140

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
МЭК/EN 60947-3
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
440 В пост. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
160 A
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
800 В перем. тока
Общее количество рассеиваемого тепла при Ith (без предохранителей) [Pv]
16 Вт
Количество рассеиваемого тепла при нагрузке 80 % (без предохранителей) [Pv]
10.2 Вт
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8 кВ
Категория применения AC-23BНоминальное напряжение AC [Ue]
400 В перем. тока
Категория применения AC-23BРасчетный рабочий ток [Ie]
250 A
Категория применения AC-22BНоминальное напряжение AC [Ue]
500 В перем. тока
Категория применения AC-22BРасчетный рабочий ток [Ie]
250 A
Категория применения AC-21BНоминальное напряжение AC [Ue]
690 В перем. тока
Категория применения AC-21BРасчетный рабочий ток [Ie]
250 A
Категория применения DC-22BНоминальное напряжение [Ue]
Значения пост. тока по запросу В пост. тока
Категория применения DC-22BНоминальный рабочий ток [Ie]
Значения пост. тока по запросу A
Категория применения DC-21BНоминальное напряжение [Ue]
Значения пост. тока по запросу В пост. тока
Категория применения DC-21BНоминальный рабочий ток [Ie]
Значения пост. тока по запросу A
Номинальный условный ток короткого замыкания
120 (500 V)
100 (690 V) кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток [Icw]
10 кА
Предохранитель макс.Размеры согласно DIN VDE 0636-2
000 / 00
Предохранитель макс.Максимальная потеря мощности на предохранителе [Pv]
23 Вт
Электрический срок службы [Переключения]
200
Механический
Защита со стороны передней панели (с установленными предохранителями XNH)
IP20 (во время работы)
IP2XC (контактная защита)
IP10 (при открытой крышке рукоятки)
Температура окружающей среды
-25 - +55 °C
Номинальный режим работы
Непрерывное действие
Активация
Ручная активация с помощью зависимого привода
установочное положение
вертикально, горизонтально
Высота установки
макс. 2000 M
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)
Да
Направление подвода питания
любая
Запираемый
Да, дополнительная комплектация
Уплотнение
Да, стандартная комплектация
материалМатериал
Полиамид
материалЦвет
Серый
Пожарные свойства
Сопротивление горению согласно UL 94
Не содержит галогены
Да
Испытание высоким напряжением
Да, с использованием раздвижных смотровых окон
Механический срок службы [Переключения]
1400
Стойкость к токам утечки
CTI 600
Температуроустойчивость
125 °C
Поперечные сечения соединения
Плоское подключениеДиаметр болта
M10
Плоское подключениеМаксимальная ширина кабельного наконечника
37 мм
Плоское подключениеПлоская шина
30 x 10 мм
Столбчатый зажиммногожильный
35-150 (медь/алюминий) мм2
Столбчатый зажимМедная полоса [Количество сегментов x ширина x толщина]
10 x 16 x 0,8 мм
Столбчатый зажиммногожильный
25 - 150 Cu мм2
Столбчатый зажимМедная полоса [Количество сегментов x ширина x толщина ]
6 x 16 x 0,8 мм
Призматический зажиммногожильный
10-150 (медь/алюминий) мм2
Двойной призматический зажиммногожильный
2x (70-95) (медь/алюминий) мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
250 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
5.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
16 W
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Ui = 800 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated permanent current Iu
250 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
120 kA
Rated short-time withstand current lcw
6 kA
Suitable for fuses
NH1
Number of poles
3
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
No
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
No
Type of control element
Cover grip
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
Other

Размеры

1230DIM-355