Leveringsprogramma

Basisfunctie
Basis eenheid
polen
3-polig
Montagewijze
DIN-rail
montageplaat
Bouwgrootte
1
Aansluittype
Vlakaansluiting
nominale bedrijfsstroom [Ie]
160 A
Beschermingsgraad front (XNH ingebouwd)
IP20 (Bedrijfstoestand)
IP2XC (aanrakingsbeveiliging)
IP10 (greepdeksel open)
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V DC
Beperkte nom. kortsluitstroom
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Brandgedrag
Zelfdovend conform UL94
Beschrijving
Stroombanen van elektrolyt-koper verzilverd
Opvolger van
017250
269140

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V DC
nominale bedrijfsstroom [Ie]
160 A
Nom. frequentie [f]
40 - 60 Hz
Nominale isolatiespanning [Ui]
800 V AC
Totaal verliesvermogen bij Ith (zonder zekeringen) [Pv]
16 W
Verliesvermogen bij 80% (zonder zekeringen) [Pv]
10.2 W
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
8 kV
Gebruikscategorie AC-23BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
400 V AC
Gebruikscategorie AC-23BNominale bedrijfsstroom [Ie]
250 A
gebruikscategorie AC-22BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
500 V AC
gebruikscategorie AC-22BNominale bedrijfsstroom [Ie]
250 A
Gebruikscategorie AC-21BNominale bedrijfsspanning AC [Ue]
690 V AC
Gebruikscategorie AC-21BNominale bedrijfsstroom [Ie]
250 A
Gebruikscategorie DC-22BNominale spanning [Ue]
DC waarden op aanvraag V DC
Gebruikscategorie DC-22BNominale bedrijfsstroom [Ie]
DC waarden op aanvraag A
gebruikscategorie DC-21BNominale spanning [Ue]
DC waarden op aanvraag V DC
gebruikscategorie DC-21BNominale bedrijfsstroom [Ie]
DC waarden op aanvraag A
Beperkte nom. kortsluitstroom
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Nominale piekstroom [Icw]
10 kA
max. zekeringBouwgrootte conform DIN VDE 0636-2
000 / 00
max. zekeringMax. toegestaan verliesvermogen per zekeringselement [Pv]
23 W
Levensduur, elektrisch [Schakelingen]
200
Mechanisch
Beschermingsgraad front (XNH ingebouwd)
IP20 (Bedrijfstoestand)
IP2XC (aanrakingsbeveiliging)
IP10 (greepdeksel open)
Omgevingstemperatuur
-25 - +55 °C
Nominale bedrijfsmodus
Continu bedrijf
Bedienen
Afhankelijke handbediening
inbouwpositie
Verticaal, horizontaal
opstellingshoogte
max. 2000 m
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
Ja
voedingsrichting
Willekeurig
Afsluitbaar
Ja, optioneel
verzegelbaar
Ja, Standaard
MateriaalMateriaal
Polyamide
Materiaalkleur
Grijs
Brandgedrag
Zelfdovend conform UL94
Halogeenvrij
Ja
Spanningstest
Ja, verschuifbaar zichtvenster
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
1400
Kruipstroomvastheid
CTI 600
Temperatuurbestendigheid
125 °C
aansluitdoorsnede
VlakaansluitingBoutdiameter
M10
VlakaansluitingKabelschoen max. breedte
37 mm
VlakaansluitingBand
30 x 10 mm
RaamklemMeeraderig
35 - 150 Cu/Al mm2
RaamklemBandkoper [lamellenaantal x breedte x dikte]
10 x 16 x 0,8 mm
prismaklemMeeraderig
25 - 150 Cu mm2
prismaklemKoperband [Aantal lamellen x breedte x dikte ]
6 x 16 x 0,8 mm
prismaklemMeeraderig
10 - 150 Cu/Al mm2
dubbele prismaklemMeeraderig
2x (70 - 95) Cu/Al mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
250 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
5.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
16 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Ui = 800 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Nom. continustroom Iu
250 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
120 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
6 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
NH1
Aantal polen
3
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Nee
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Nee
Uitvoering van het bedieningselement
Dekselgreep
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Overig

Afmetingen

1230DIM-355