Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Basisenhet
Poler
3-polet
Monteringstype
DIN-skinner
Monteringsplate
Størrelse
1
Type tilkobling
Flat tilkobling
Nominell strøm [Ie]
160 A
Front degree of protection (XNH installed)
IP20 (Operating status)
IP2XC (Contact protection)
IP10 (Handle cover open)
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
440 V DC
Rated conditional short-circuit current
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Brannegenskaper
Self-extinguishing as per UL 94
Description
Current paths of electrolytic copper, silver-plated
Etterfølger fra
017250
269140

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
440 V DC
Nominell strøm [Ie]
160 A
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
800 V AC
Total heat dissipation at Ith (without fuses) [Pv]
16 W
Heat dissipation at 80% (without fuses) [Pv]
10.2 W
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8 kV
Brukskategori AC-23BRated operating voltage [Ue]
400 V AC
Brukskategori AC-23BRated operating current [Ie]
250 A
Brukskategori AC-22BRated operating voltage [Ue]
500 V AC
Brukskategori AC-22BRated operating current [Ie]
250 A
Brukskategori AC-21BRated operating voltage [Ue]
690 V AC
Brukskategori AC-21BRated operating current [Ie]
250 A
Brukskategori DC-22BRated operating voltage [Ue]
DC values on request V DC
Brukskategori DC-22BRated operating current [Ie]
DC values on request A
Brukskategori DC-21BRated operating voltage [Ue]
DC values on request V DC
Brukskategori DC-21BRated operating current [Ie]
DC values on request A
Rated conditional short-circuit current
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Rated short-time withstand current [Icw]
10 kA
maks. sikringskassettSize according to DIN VDE 0636-2
000 / 00
maks. sikringskassettMax. permitted power loss per fuse link [Pv]
23 W
Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
200
Mekanisk
Front degree of protection (XNH installed)
IP20 (Operating status)
IP2XC (Contact protection)
IP10 (Handle cover open)
Omgivelsestemperatur
-25 - +55 °C
Rated operating mode
Permanent operation
Activation
Dependent manual activation
Monteringsposisjon
loddrett, vannrett
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
Ja
Energi-innmatingsretning
etter ønske
Lockable
Yes, optional
Sealable
Yes, Standard
MaterialegenskaperMateriale
polyamid
MaterialegenskaperFarge
grå
Brannegenskaper
Self-extinguishing as per UL 94
Halogen-free
Yes
Voltage test
Yes, sliding inspection windows
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
1400
Krypestrømmotstand
CTI 600
Temperaturmotstand
125 °C
Klemmekapasitet
FlattilkoblingBolt diameter
M10
FlattilkoblingCable lug max. width
37 mm
FlattilkoblingFlat busbar
30 x 10 mm
Rammeklemmeflertrådet
35 - 150 Cu/Al mm2
RammeklemmeCU-bånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse]
10 x 16 x 0,8 mm
Rammeklemmeflertrådet
25 - 150 Cu mm2
RammeklemmeCU-bånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
6 x 16 x 0,8 mm
Prismeklemmeflertrådet
10 - 150 Cu/Al mm2
Dobbelprismeklemmeflertrådet
2x (70 - 95) Cu/Al mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
250 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
5.3 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
16 W
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ui = 800 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
250 Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
0 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
120 Kilo-Amp
Nominell korttids-strømfasthet lcw
6 Kilo-Amp
Egnet for sikringsinnsatser
NH1
Poltall
3
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Nei
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Nei
Utførelse av betjeningselement
Håndtak for deksel
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
Andre

Dimensjoner

1230DIM-355