Dodavatelský program

Basic function
Basic device
Póly
3-pólové
Mounting type
DIN rails
Mounting plate
Size
1
Type of connection
Flat connection
Jmenovitý proud [Ie]
160 a
Front degree of protection (XNH installed)
IP20 (Operating status)
IP2XC (Contact protection)
IP10 (Handle cover open)
Rated operational voltage [Ue ]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
440 V DC
Rated conditional short-circuit current
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Flammability characteristics
Self-extinguishing as per UL 94
Description
Current paths of electrolytic copper, silver-plated
Nástupce po
017250
269140

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-3
Rated operational voltage [Ue ]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
440 V DC
Jmenovitý proud [Ie]
160 a
Jmenovitá frekvence [f]
40 - 60 Hz
Jmenovité izolační napětí [Ui]
800 V AC
Total heat dissipation at Ith (without fuses) [Pv]
16 W
Heat dissipation at 80% (without fuses) [Pv]
10.2 W
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
8 kV
Kategorie užití AC-23BRated operating voltage [Ue]
400 V AC
Kategorie užití AC-23BRated operating current [Ie]
250 A
Kategorie užití AC­22BRated operating voltage [Ue]
500 V AC
Kategorie užití AC­22BRated operating current [Ie]
250 A
Kategorie užití AC-21BRated operating voltage [Ue]
690 V AC
Kategorie užití AC-21BRated operating current [Ie]
250 A
Kategorie užití DC-22BRated operating voltage [Ue]
DC values on request V DC
Kategorie užití DC-22BRated operating current [Ie]
DC values on request A
Kategorie užití DC­21BRated operating voltage [Ue]
DC values on request V DC
Kategorie užití DC­21BRated operating current [Ie]
DC values on request A
Rated conditional short-circuit current
120 (500 V)
100 (690 V) kA
Rated short-time withstand current [Icw]
10 kA
Max. pojistkaSize according to DIN VDE 0636-2
000 / 00
Max. pojistkaMax. permitted power loss per fuse link [Pv]
23 W
Životnost, elektrická [Spínací cykly]
200
Mechanický
Front degree of protection (XNH installed)
IP20 (Operating status)
IP2XC (Contact protection)
IP10 (Handle cover open)
Okolní teplota
-25 - +55 °C
Rated operating mode
Permanent operation
Activation
Dependent manual activation
Poloha při montáži
svisle, vodorovně
Výška místa montáže
max. 2000 M
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)
Yes
Směr přívodů napájení
libovolná
Lockable
Yes, optional
Sealable
Yes, Standard
MateriálMateriál
Polyamid
Materiálbarva
šedá
Flammability characteristics
Self-extinguishing as per UL 94
Halogen-free
Yes
Voltage test
Yes, sliding inspection windows
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
1400
Odolnost proti plazivým proudům
CTI 600
Heat deflection temperature
125 °C
Průřez vodiče
Přirubové připojeníBolt diameter
M10
Přirubové připojeníCable lug max. width
37 mm
Přirubové připojeníFlat busbar
30 x 10 mm
Krabicová svorkovniceVícežilový
35 - 150 Cu/Al mm2
Krabicová svorkovniceMěděný pás [Počet lamel x šířka x tloušťka]
10 x 16 x 0,8 mm
Krabicová svorkovniceStranded
25 - 150 Cu mm2
Krabicová svorkovniceCopper band [Number of segments x width x thickness ]
6 x 16 x 0,8 mm
Sponový typ svorkyVícežilový
10 - 150 Cu/Al mm2
Dvojitá svorka sponového typuVícežilový
2x (70 - 95) Cu/Al mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
250 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
5.3 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
16 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Ui = 800 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový spínac/výkonový odpínac s/bez pojistkou/ky (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated permanent current Iu
250 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
120 kA
Rated short-time withstand current lcw
6 kA
Suitable for fuses
NH1
Number of poles
3
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
No
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
No
Type of control element
Cover grip
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
Other

Rozměry

1230DIM-355