Leveringsprogramma

Aanwijzingen
Type K3
Basisfunctie
Draaigrepen
Greep direct op de as gemonteerd
Asdiameter
10 x 10 mm
Toepasbaar voor
DMVS160N
DMV250N
DMV400N
QSA160N
QSA200N
QSA250N
QSA315N
QSA400N
Toepasbaar voor
Klapdekselinbouw
blauw
Schakelhoek
90 °
functie
1150SPC-194

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Afsluitbaar
Nee
Kleur
Overig
Geschikt voor noodstop
Nee
Met as
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja

Afmetingen

1150DIM-82