Delivery program

Assortiment
Lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DMV
STOP-functie
Optioneel
zonder draaigreep en aandrijfas
aanwijzingen
zichtbare contacten
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
inclusief aansluittoebehoren
Aantal polen
3-polig
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP00
IP20 met klemmenafdekking
Bouwvorm
Opbouw
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
750 kW
nominale continu stroom [Iu]
1600 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
12 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
1600 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
50000 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
44.9 W
Schakelvermogen
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
10000 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
7272 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
4050 A
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
44.75 W
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
5000
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
1600 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
1250 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
909 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
630 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
750 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
630 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
630 kW
Aansluitdiameters
vlakaansluiting bij rails
1000 mm2
aansluitschroef
M12 x 50 (2 x)
Aandraaimoment aansluitschroef
40 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
1600 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
44.9 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Yes
Uitvoering als werkschakelaar
Yes
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
No
Uitvoering als noodstopinrichting
Yes
Uitvoering als omkeerschakelaar
No
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
1600 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
1250 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
1600 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
50 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
750 kW
Schakelvermogen bij 400 V
710 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Aantal polen
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
No
Motoraandrijving geïntegreerd
No
Uitschakelspoel optioneel
No
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage
Yes
Geschikt voor frontmontage 4-gats
No
Geschikt voor frontmontage centraal
No
Geschikt voor verdelerinbouw
Yes
Geschikt voor tussenbouw
No
Kleur bedieningselement
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Vergrendelbaar
No
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Met voorbereidde bekabeling
No
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Breedte
250 mm
Hoogte
250 mm
Diepte
500 mm
Breedte in module-eenheden