Program dostaw

Asortyment
Rozłącznik izolacyjny
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu
DMV
Funkcja zatrzymania
opcjonalnie
bez rękojeści i przedłużacza osi napędu
Wskazówki
widoczne wtyki
Informacja o zakresie dostawy
Zestyk łącznika pomocniczego doposażany.
z wyposażeniem do przyłączania
Liczba biegunów
4-biegunowe
Obwód pomocniczy
0 Zestyk zwierny
0 Styk rozwierny
Stopień ochrony
IP00
IP 20 z pokrywą zacisków
Wykonanie
budowa
000Z428
Diagram łączenia
1150SWI-38
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
375 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
630 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Certyfikacje
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-30 - +80 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
12 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
4-biegunowe
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
0 Zestyk zwierny
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
0 Styk rozwierny
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
630 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
1000/630
odporność na zwarciaWarunkowy prąd zwarcia [Iq]
In = 1000: 50
In = 630: 100 kA
odporność na zwarciaprąd wyłączeniowy
In = 1000: 70
In = 630: 65 kA
odporność na zwarciamaks. energia przepustowa
In = 1000: 4200
In = 630: 3200 kA²s
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
36000 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 0,3 sekundowy
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
17.5 W
Zdolność łączeniowa
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
5040 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3500 V
4600 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3690 V
3496 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
17.5 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
5000
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy500 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy690 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-22AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-22AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy500 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-22AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy690 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
630 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy500 V [Ie]
575 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy690 V [Ie]
437 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
375 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
425 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
425 kW
Przekrój doprowadzeń
Przyłącze płaskie na szynach
400 mm2
Śruba przyłączeniowa
M10 x 30
moment dokręcania śruby połączeniowej
28 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
630 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
17.5 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
630 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
630 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
36 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
375 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
375 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Wymiary

1150DIM-54