Gamme de livraison

Gamme
Interrupteur-sectionneur
Interrupteur général
Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type
DMV
Fonction Arrêt
en option
sans poignée rotative et axe de commande
Remarques
contacts visibles
Information sur la fourniture
Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
équipements complémentaires de raccordement inclus
Nombre de pôles
tétrapolaire
Circuits auxiliaires
0 Contact F
0 Contact O
Degré de protection
IP00
IP20 avec capot de bornes
Forme
Montage en saillie
000Z428
Schéma
1150SWI-38
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
375 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
630 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Température ambianteEn service [ϑ]
-25 - +55 °C
Température ambianteStockage [ϑ]
-30 - +80 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
12 kV
Tension assignée d'isolement [Ui ]
1000 V
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Valeurs mécaniquesNombre de pôles
tétrapolaire
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
0 Contact F
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
0 Contact O
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
630 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Tenue aux courts-circuitsProtection par fusible
1000/630
Tenue aux courts-circuitsCourant de court-circuit conditionnel [Iq]
In = 1000: 50
In = 630: 100 kA
Tenue aux courts-circuitsCourant de coupure
In = 1000: 70
In = 630: 65 kA
Tenue aux courts-circuitsContrainte thermique max.
In = 1000: 4200
In = 630: 3200 kA²s
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
36000 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant de 0,3 secondes
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
17.5 W
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
5040 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
4600 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
3496 A
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
17.5 W
Longévité mécanique [manœuvres]
5000
Tension alternative AC-21ACourant assigné d'emploi interrupteur400 V 415 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-21ACourant assigné d'emploi interrupteur500 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-21ACourant assigné d'emploi interrupteur 690 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-22ACourant assigné d'emploi interrupteur400 V 415 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-22ACourant assigné d'emploi interrupteur500 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-22ACourant assigné d'emploi interrupteur 690 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi interrupteur400 V 415 V [Ie ]
630 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi interrupteur500 V [Ie ]
575 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi interrupteur 690 V [Ie ]
437 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
375 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
425 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
425 kW
Sections raccordables
Raccordement par barres
400 mm2
Vis de raccordement
M10 x 30
Couple de serrage vis de raccordement
28 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
630 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
17.5 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
finition interrupteur général
oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
oui
finition interrupteur de sécurité
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
oui
finition de l'inverseur
non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal (Iu)
630 A
courant permanent nominal, CA-23, 400 V
630 A
courant permanent nominal, CA-21, 400 V
630 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
36 kA
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
375 kW
puissance de commutation à 400 V
375 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
nombre de pôles
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
déclencheur voltmétrique en option
non
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol
oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
non
adapté à une fixation frontale centrale
non
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
couleur de l'élément d'actionnement
autre
finition de l'élément d'actionnement
autre
verrouillable
non
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre

Encombrements

1150DIM-54