Dodavatelský program

Sortiment
Odpínač
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
DMV
Funkce STOP
voliteně
bez otočné páky a prodlužovací osy
Poznámky
viditelné kontakty
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
včetně připojovacího příslušenství
Počet pólů
4pólové
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
Stupeň krytí
IP00
IP20 s krytem svorek
Provedení
Povrchová montáž
000Z428
Značka zapojení
1150SWI-38
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
375 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
630 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Certifikace
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-30 - +80 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
12 kV
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
4pólové
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
630 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
1000/630
Jmenovitý zkratový výkonPodmíněný zkratový proud [Iq]
In = 1000: 50
In = 630: 100 kA
Jmenovitý zkratový výkonVypínací proud
In = 1000: 70
In = 630: 65 kA
Jmenovitý zkratový výkonmax. propustná energie
In = 1000: 4200
In = 630: 3200 kA²s
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
36000 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 0,3 sekunda
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
17.5 W
Spínací výkon
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
5040 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
4600 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
3496 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
17.5 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
5000
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
630 A
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
630 A
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
630 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
630 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
630 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
630 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
630 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu500 V [Ie]
575 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu690 V [Ie]
437 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
375 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
425 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
425 kW
Svorkové výkony
Plochý přívod u sběrnic
400 mm2
Připojovací šrouby
M10 x 30
Kroutící moment připojovacího šroubu
28 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
630 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
17.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
630 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
630 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
630 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
36 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
375 kW
Switching power at 400 V
375 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
100 kA
Number of poles
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Complete device in housing
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Other
Type of control element
Other
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other

Rozměry

1150DIM-54