Leveringsprogramma

Assortiment
Lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DMVS
STOP-functie
Optioneel
zonder draaigreep en aandrijfas
aanwijzingen
zichtbare contacten
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
inclusief aansluittoebehoren
Aantal polen
4-polig
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP00
IP20 met klemmenafdekking
Bouwvorm
Opbouw
000Z428
Schakelsymbool
115S288-2
Schakelhoek
90 °
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
90 kW
nominale continu stroom [Iu]
160 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aansluittechniek
Aansluitboring 9 mm

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
8 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
4-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
160 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
kortsluitvastheidSmeltzekering
500/250
kortsluitvastheidVoorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
In = 500: 50
In = 250: 100 kA
kortsluitvastheidUitschakelstroom
In = 500: 40
In = 250: 33 kA
kortsluitvastheidmax. doorlaatenergie
In = 500: 1700
In = 250: 380 kA²s
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
12000 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
0,3 seconden stroom
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.3 W
Schakelvermogen
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
1280 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
1248 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
1120 A
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
2.3 W
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
10000
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
160 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie ]
156 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie ]
140 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
90 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
110 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
132 kW
Aansluitdiameters
vlakaansluiting bij rails
120 mm2
aansluitschroef
M8 x 20
Aandraaimoment aansluitschroef
14 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
160 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als werkschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
160 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
160 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
160 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
12 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
90 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
90 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
100 Kiloamp
Aantal polen
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Afmetingen

1150DIM-50