Program dostaw

Asortyment
XV300 10,1"
Asortyment
XV-303
Grupa asortymentowa
Ekran dotykowy SmartWire DT z wbudowanym sterowaniem (HMI-PLC)
Funkcja
SmartWire-DT Koordinator
Opis
Wyświetlacz dotykowy serii XV300 z funkcją PLC do montażu na płycie czołowej
Opis
Interfejs użytkownika z PLC jako koordynator SmartWire-DT
wspólne cechy serii
Interfejs Ethernet
CAN
Urządzenie USB
Host USB
RS232
RS485
Gniazdo karty SD
System sterowania Windows Embedded Compact 7 pro
Zintegrowana licencja oprogramowania wizualizacyjnego
Typ wyświetlacza
wyświetlacz kolorowy, TFT, Anti-Glare
Technologia dotykowa
Pojemnościowy wyświetlacz Multitouch (PCT)
Liczba kolorów
16777216 (liczba kolorów 24 bity)
Rozdzielczość
WSVGA
1024 x 600 Piksel
Widok pionowy
tak
Przekątna ekranu
10,1
widescreen cali
Wykonanie
Obudowa z materiału izolacyjnego i szklany front w ramie z materiału izolacyjnego
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Licencja PLC
Z licencją PLC
Świadectwa licencyjne do interfejsów obwodowych
nie wymagane
wbudowane interfejsy
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
Wersja przednia
Hartowane przeciwodblaskowe szkło w ramie z materiału izolacyjnego
Przeznaczenie
montaż
Gniazda
na kartę SD: 1
Karta pamięci automatyzacji
opcjonalnie z kartą SD -> nr art. 181638
Wtykane moduły komunikacyjne (opcjonalnie)
nie
Czujnik dotykowy
Panel dotykowy
Strata mocy
18 W
Podłączanie do SmartWire-DT
tak

Dane Techniczne

Wyświetlacz
Typ wyświetlacza
wyświetlacz kolorowy, TFT, Anti-Glare
Przekątna ekranu
10,1
widescreen cali
Rozdzielczość
WSVGA
1024 x 600 Piksel
Widoczna powierzchnia ekranu
222.72 x 125.28 mm
Format
16:9
Liczba kolorów
16777216 (liczba kolorów 24 bity)
Proporcje kontrastu
typowo 500:1
Jasność
typowo 400 cd/m2
Podświetlenie tła
LED
ściemnianie poprzez oprogramowanie
Trwałość podświetlenia tła
typowo 50000 h
Sterowanie
Technologia
Projected Capacitive Touch (PCT)
Czujnik dotykowy
Panel dotykowy
System
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Wewnętrzna pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Pamięć zewnętrzna
Karta SD typu: SDSC, SDHC
Chłodzenie
Bezwentylatorowe chłodzenie CPU i systemu, całkowicie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoBateria (trwałość)
niewymienne, BR2330, lutowane
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoCzas buforowania (w stanie bez napięcia)
zwykle 10 lat
Projektowanie
Oprogramowanie wizualizacyjne
GALILEO
XSOFT-CODESYS
Oprogramowanie PLC
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Wizualizacja docelowa i WWW
tak
Licencja PLC
Z licencją PLC
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejsy, komunikacja
wbudowane interfejsy
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
Host USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
Urządzenie USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
RS-232
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
RS-485
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
CAN
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
Gniazda
na kartę SD: 1
SWD-Master
tak
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
nie
Zasilanie
Napięcie znamionowe
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
Dopuszczalne napięcie
Efektywne: 19,2-30,0 V DC (napięcie znamionowe -20%/+25%)
Bezwzględne z falistością: 18,0-31,2 V DC
Zasilanie bateryjne: 18,0-31,2 V DC (napięcie znamionowe -25%/+30%)
35 V DC przez czas < 100 ms
Spadki napięć
≤ 10 ms od napięcia nominalnego (24 V DC)
5 ms od zbyt niskiego napięcia (19,2 V DC) ms
Pobór mocy [Pmax.]
max. 18 W
Pobór mocy
typ. 18 W
Strata mocy
18 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
Strata mocy przy poborze prądu 24 V DC
Aparat podstawowy 12 W + karta USB 2,5 W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
tak
bezpiecznik
tak (nie dostępny bezpiecznik topikowy)
Izolacja galwaniczna
nie
Dane ogólne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, czarne
Wersja przednia
Hartowane przeciwodblaskowe szkło w ramie z materiału izolacyjnego
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
269 x 174 x 58 mm
Montaż natablicowy
Odstęp: S x W x G ≥ 30 mm (1.18")
Nachylenie w pionie: ± 45° (przy naturalnej konwekcji)
Grubość materiału w miejscu wycięcia montażowego: min. 2 mm (0,08"), maks. 5 mm (0,2")
Ciężar
1.13 kg
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (zgodnie z NEMA 250-2003)
DopuszczeniaDopuszczenia
cUL 61010-2-201
Dopuszczeniadopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV GL
Dopuszczenia
0000SPC-637
Zastosowane normy i dyrektywykompatybilność elektromagnetyczna
2004/108/EWG
Zastosowane normy i dyrektywyEmisja zakłóceń
IEC/EN 61000-6-4
Zastosowane normy i dyrektywyOdporność na zakłócenia
IEC/EN 61000-6-2
Zastosowane normy i dyrektywyNormy produktu
EN50178/IEC/EN 61131-2
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15g / 11ms g
Drgania
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
swobodne spadanie, w opakowaniu
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
zgodny
warunki otoczenia
Klimatyczne warunki otoczeniaWytrzymałość klimatyczna
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Klimatyczne warunki otoczeniaSprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
TemperaturaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia min.
0 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Względna wilgotność powietrzaObroszenie
bez skraplania
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
10 - 95%, bez skraplania
Napięcie zasilania UAux
Znamionowe napięcie pracy [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Tętnienia resztkowe napięcia wejściowego
≦ 5 %
Ochrona przeciwzwarciowa
tak
Maks. prąd [Imax]
3 A
Wskazówka
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy zastosować moduł Power Feeder EU5C-SWD-PF1/2.
Odporność na zwarcia
nie, zabezpieczenie zewnętrzne FAZ Z3
Izolacja galwaniczna
nie
Znamionowe napięcie pracy urządzenia 24 V DC
typ. UAux - 0.2 V
Napięcie zasilania UPow
Napięcie zasilające [UPow]
24 DC -15 % + 20 % V
Tętnienia resztkowe napięcia wejściowego
≦ 5 %
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
tak
Prąd znamionowy [I]
0.7 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
tak
Prąd włączania i czas trwania
12.5 A/6 ms A
Strata mocy przy 24 V DC
1,0 W
Rozłączenie galwaniczne między UPow a napięciem zasilającym 15-V-SmartWire-DT
nie
Obejście przepięć łączeniowych
10 ms
Szybkość powtarzania
1 s
Widok stanu
tak LED
Napięcie zasilania SmartWire-DT
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
14.5 ± 3 % V
Maks. prąd [Imax]
0.7 A
Wskazówka
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy zastosować moduł Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2.
Odporność na zwarcia
tak
Przyłącze napięć zasilania
Rodzaj przyłącza
Zaciski Push-In
przewód pojedynczy
0,2 - 1,5 mm2
Linka z tulejką
0,25 - 1,5 mm2
UL/CSA jedno- lub wielożyłowy
24 - 16 AWG
Sieć SmartWire-DT
Typ urządzenia
SmartWire-DT Master
Liczba urządzeń SmartWire-DT
99
Szybkość transmisji
125
250 kBd
Szybkości transmisji
automatycznie
Widok stanu
Dioda SmartWire-DT Master: czerwona/zielona
Dioda konfiguracji: czerwona/zielona
Przyłącza
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Wtyk kablowy
Złącze płaskie SWD4-8MF2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
18 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Stopień ochrony
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 4X
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Graphic panel (EC001412)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
1
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
1
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
2
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
2
With SW interfaces
Tak
Supporting protocol for TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Tak
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
With colour display
Tak
Number of colours of the display
16777216
Number of grey-scales/blue-scales of display
0
Przekątna ekranu
10.1
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Useful project memory/user memory
512000
With numeric keyboard
Nie
With alpha numeric keyboard
Nie
Number of function buttons, programmable
0
Number of buttons with LED
0
Number of system buttons
1
Touch technology
Capacitive multitouch
With message indication
Tak
With message system (incl. buffer and confirmation)
Tak
Process value representation (output) possible
Tak
Process default value (input) possible
Tak
With recipes
Tak
Number of password levels
200
With printer output
Tak
Number of online languages
100
Additional software components, loadable
Tak
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Zakres temperatur pracy
0 - 50
Rail mounting possible
Nie
Wall mounting/direct mounting
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Width of the front
269
Height of the front
174
Głębokość wbudowania
50.1

Aprobaty

Product Standards
UL 61010-2-201; IEC/EN 61131-2; CE
UL File No.
E205091
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12

Wymiary

2723DIM-44
Panel dotykowy XV-303-... o przekątnej 10,1" wariant: do wbudowania
2726DRW-54
a, b, c ≧ 30 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-38
2 mm ≦ d ≦ 5 mm, e = 255,5 mm , f = 160,5 mm, ⍺ = 45°