Lieferprogramm

Sortiment
XV300 10,1"
Sortiment
XV-303
Untersortiment
SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC)
Funktion
SmartWire-DT Koordinator
Beschreibung
Multi-Touch-Display der XV300-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau
Beschreibung
Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator
gemeinsame Merkmale der Baureihe
Ethernet-Schnittstelle
CAN
USB-Device
USB-Host
RS232
RS485
Slot für SD-Karte
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
Display-Art
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Touch-Technologie
Kapazitiver Multitouch (PCT)
Anzahl Farben
16777216 (Farbtiefe 24 Bit)
Auflösung
WSVGA
1024 x 600 Pixel
Hochkantprojektierung
ja
Bildschirmdiagonale
10.1
widescreen Zoll
Ausführung
Kunststoff-Gehäuse und Glasfront im Kunststoff-Rahmen
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Lizenzscheine für onboard Schnittstellen
nicht erforderlich
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
Ausführung Front
Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen
Verwendung
Einbau
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Speicherkarte Automatisierung
optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 181638
Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional)
nein
Touchsensor
Multifinger Touchscreen
Verlustleistung
18 W
Anbindung an SmartWire-DT
ja

Technische Daten

Display
Display-Art
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Bildschirmdiagonale
10.1
widescreen Zoll
Auflösung
WSVGA
1024 x 600 Pixel
Sichtbare Bildfläche
222.72 x 125.28 mm
Format
16:9
Anzahl Farben
16777216 (Farbtiefe 24 Bit)
Kontrastverhältnis
typisch 500:1
Helligkeit
typisch 400 cd/m2
Hintergrundbeleuchtung
LED
per Software dimmbar
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
typisch 50000 h
Bedienung
Technologie
Projected Capacitive Touch (PCT)
Touchsensor
Multifinger Touchscreen
System
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Interner Speicher
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Externer Speicher
SD-Karte Typ: SDSC, SDHC
Kühlung
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, rein passiv über freie Konvektion
Pufferung der EchtzeituhrBatterie (Lebensdauer)
nicht austauschbar, BR2330 eingelötet
Pufferung der EchtzeituhrPufferzeit (in spannungslosem Zustand)
typ. 10 Jahre
Projektierung
Visualisierungssoftware
GALILEO
XSOFT-CODESYS
SPS-Programmiersoftware
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Target- und Web-Visualisierung
ja
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Schnittstellen, Kommunikation
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
USB-Host
USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
USB-Device
USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
RS-232
nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC
RS-485
nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC
CAN
nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC
Steckplätze
für SD-Karte: 1
SWD-Master
ja
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
nein
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
zulässige Spannung
Effektiv: 19,2-30,0 V DC (Nennspannung -20%/+25%)
Absolut mit Welligkeit: 18,0-31,2 V DC
Batteriebetrieb: 18,0-31,2 V DC (Nennspannung -25%/+30%)
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Nennspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) ms
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 18 W
Leistungsaufnahme
typ. 18 W
Verlustleistung
18 W
Hinweis zur Verlustleistung
Verlustleistung bei Stromaufnahme 24 V
12 W Grundgerät + 2,5 W USB-Teilnehmer
Verpolungsschutz
ja
Sicherung
ja (nicht zugängliche Schmelzsicherung)
Potentialtrennung
nein
Allgemeines
Gehäusematerial
Kunststoff, schwarz
Ausführung Front
Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen
Abmessungen (B x H x T)
269 x 174 x 58 mm
Einbau
Abstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Neigung senkrecht : ± 45 ° ( bei natürlicher Konvektion)
Materialstärke am Einbauausschnitt: min. 2 mm (0.08"), max. 5 mm (0.2")
Gewicht
1.13 kg
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontseitig nach EN 60529-1), IP20 (rückseitig nach EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (nach NEMA 250-2003)
ZulassungenApprobationen
cUL 61010-2-201
ZulassungenSchiffszulassungen
DNV GL
Zulassungen
0000SPC-637
Angewandte Normen und RichtlinienEMV
2004/108/EWG
Angewandte Normen und RichtlinienStöraussendung
IEC/EN 61000-6-4
Angewandte Normen und RichtlinienStörfestigkeit
IEC/EN 61000-6-2
Angewandte Normen und RichtlinienProduktnormen
EN50178/IEC/EN 61131-2
Schockfestigkeit
15g / 11ms g
Vibration
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
freier Fall, verpackt
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
konform
Umgebungsbedingungen
Klimatische UmgebungsbedingungenKlimafestigkeit
Kälte nach EN 60068-2-1
Trockene Wärme nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme nach EN 60068-2-3
Klimatische UmgebungsbedingungenLuftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
TemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative LuftfeuchteBetauung
nicht betauend
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
10 - 95 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung UAux
Bemessungsbetriebsspannung [UAux ]
24 V DC (-15/+20%) V
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Verpolungsschutz
ja
max. Strom [Imax]
3 A
Hinweis
Werden Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF1/2 eingesetzt werden.
Kurzschlussfestigkeit
nein, externe Absicherung FAZ Z3
Potentialtrennung
nein
Bemessungsbetriebsspannung der 24-V-DC-Teilnehmer
typ. UAux - 0.2 V
Versorgungsspannung UPow
Versorgungsspannung [UPow]
24 DC -15 % + 20 % V
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Verpolungsschutz
ja
Bemessungsstrom [I]
0.7 A
überlastsicher
ja
Einschaltstrom und Dauer
12.5 A/6 ms A
Verlustleistung bei 24 V DC
1.0 W
Potentialtrennung zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung
nein
Überbrückung von Spannungseinbrüchen
10 ms
Wiederholrate
1 s
Statusanzeige
ja LED
SmartWire-DT Versorgungsspannung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
14.5 ± 3 % V
max. Strom [Imax]
0.7 A
Hinweis
Werden SmartWire-DT-Module mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.
Kurzschlussfestigkeit
ja
Anschluss Versorgungsspannungen
Anschlussart
Push-In-Klemmen
eindrähtig
0.2 - 1.5 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse
0.25 - 1.5 mm2
UL/CSA ein- oder mehrdrähtig
24 - 16 AWG
SmartWire-DT Netzwerk
Teilnehmertyp
SmartWire-DT Master
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Baudrate
125
250 kBd
Adresseinstellung
automatisch
Statusanzeige
SmartWire-DT Master-LED: rot/grün
Konfigurations-LED: rot/grün
Anschlüsse
Stiftleiste, 8-polig
Anschlussstecker
Flachstecker SWD4-8MF2
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
18 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Schutzart
IP65 (frontseitig nach EN 60529-1), IP20 (rückseitig nach EN 60529-1)
NEMA 4X
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
Auf Anfrage
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
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Grafik-Panel (EC001412)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Grafik-Panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
19.2 - 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
2
Mit SW-Schnittstellen
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Mit Farbdisplay
ja
Anzahl der Farben des Displays
16777216
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
600
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
512000 kByte
Mit nummerischer Tastatur
nein
Mit Alpha Tastatur
nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Mit Druckausgabe
ja
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
12
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
269 mm
Höhe der Front
174 mm
Einbautiefe
50.1 mm

Approbationen

Product Standards
UL 61010-2-201; IEC/EN 61131-2; CE
UL File No.
E205091
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12

Abmessungen

2723DIM-44
Multi-Touchpanel XV-303-... mit 10,1 " Bildschirmdiagonale Variante: Einbau
2726DRW-54
a, b, c ≧ 30 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-38
2 mm ≦ d ≦ 5 mm, e = 255,5 mm , f = 160,5 mm, ⍺ = 45°