179664 XV-303-10-C02-A00-1B
Betjeningspanel, 24 VDC, 10.1-tommers PCT-display, 1024 x 600 piksler, 2x ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x Profibus, 1x SD-kortspor, PLS-funksjon kan etterinnst.
Alternate Catalog No.
XV-303-10-C02-A00-1B
EL-Nummer
4501309
Multiberøringsskjerm, XV-303, Sortiment: XV300 10,1", Funksjon: HMI-PLC (PLC kan ettermonteres), Betjeningspanel med Profibus og 2. Ethernet-grensesnitt, Felles egenskaper for serien: Ethernet-grensesnitt, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Spor for SD-kort, Operativsystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualiseringsprogramvare Runtime, lisens integrert, Skjerm - type: Fargedisplay, TFT, blendingsfritt, Berøringsteknologi: Kapasitiv mulitouch (PCT), Antall farger: 16777216 (fargedybde 24 Bit), Kontrast: WSVGA, 1024 x 600 Piksler, høydeformat: ja, Diagonal skjermstørrelse: 10,1, widescreen tommer, Kunststoffkapsling og glassfront i kunststofframme, Operativsystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC--lisens: Art.-nr. 181585 LIC-PLC-A kan ettermonteres, Lisensdokumenter for grensesnitt på kortet: er ikke påkrevd, integrerte grensesnitt: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Utførelse front: Herdet, refleksjonsredusert glass i kunststofframme, Anvendelse: montasje, Spor: for SD-kort: 1, Minnekort automatisering: valgfritt med SD-kort -> Art.nr. 181638, Pluggbare kommunikasjonsmoduler (tillegg): nei, Touchsensor: Flerfinger-berøringspanel, Varmetap: 18 W, Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (front iht. EN 60529-1), IP20 (bak iht. EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (iht. NEMA 250-2003)
Leveringsprogram
Sortiment
XV300 10,1"
Sortiment
XV-303
Funksjon
HMI-PLC (SPS-funksjon, ettermonterbar)
Beskrivelse
Betjeningspanel med Profibus og 2. Ethernet-grensesnitt
Felles egenskaper for serien
Ethernet-grensesnitt
CAN
USB-Device
USB-Host
RS232
RS485
Spor for SD-kort
Operativsystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualiseringsprogramvare Runtime, lisens integrert
CAN
USB-Device
USB-Host
RS232
RS485
Spor for SD-kort
Operativsystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualiseringsprogramvare Runtime, lisens integrert
Skjerm - type
Fargedisplay, TFT, blendingsfritt
Berøringsteknologi
Kapasitiv mulitouch (PCT)
Antall farger
16777216 (fargedybde 24 Bit)
Kontrast
WSVGA
1024 x 600 Piksler
1024 x 600 Piksler
høydeformat
ja
Diagonal skjermstørrelse
10,1
widescreen tommer
widescreen tommer
Utførelse
Kunststoffkapsling og glassfront i kunststofframme
Operativsystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
PLC--lisens
Art.-nr. 181585 LIC-PLC-A kan ettermonteres
Lisensdokumenter for grensesnitt på kortet
er ikke påkrevd
integrerte grensesnitt
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
Utførelse front
Herdet, refleksjonsredusert glass i kunststofframme
Anvendelse
montasje
Spor
for SD-kort: 1
Minnekort automatisering
valgfritt med SD-kort -> Art.nr. 181638
Pluggbare kommunikasjonsmoduler (tillegg)
nei
Touchsensor
Flerfinger-berøringspanel
Varmetap
18 W
Tekniske data
Display
Skjerm - type
Fargedisplay, TFT, blendingsfritt
Diagonal skjermstørrelse
10,1
widescreen tommer
widescreen tommer
Kontrast
WSVGA
1024 x 600 Piksler
1024 x 600 Piksler
Synlig bliledflate
222.72 x 125.28 mm
Format
16:9
Antall farger
16777216 (fargedybde 24 Bit)
Kontrastforhold
typisk 500:1
lysstyrke
typisk 400 cd/m2
Bakrunnsbelysning
LED
kan dempes via programvare
kan dempes via programvare
Bakrunnsbelysningens levetid
typisk 50000 h
Betjening
Teknologi
Projected Capacitive Touch (PCT)
Touchsensor
Flerfinger-berøringspanel
System
Prosessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Internt minne
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Eksternt minne
SD kort type: SDSC, SDHC
Kjøling
CPU- og systemkjøling uten vifte, rent passiv via fri konveksjon
Bufring av sanntidsklokkenBatteri (levetid)
ikke-utskiftbar, BR2330 loddet inn
Bufring av sanntidsklokkenReservetid (i spenningsløs tilstand)
typisk 10 år
Prosjektering
Visualiseringsprogramvare
GALILEO
XSOFT-CODESYS
XSOFT-CODESYS
SPS-programmeringsprogramvare
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
XSOFT-CODESYS-3
Target- og web-visualisering
ja
PLC--lisens
Art.-nr. 181585 LIC-PLC-A kan ettermonteres
Operativsystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Grensesnitt, kommunikasjon
integrerte grensesnitt
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
USB-Host
USB 2.0, ikke galvanisk skilt
USB-Device
USB 2.0, ikke galvanisk skilt
RS-232
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
RS-485
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
CAN
ikke galvanisk skilt SUB-D-plugg 9-polet, UNC
Profibus
Profibus DP, ikke galvanisk skilt, SUB-D-kontakt 9-polet, UNC
Spor
for SD-kort: 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
ja
Spenningsforsyning
Merkespenning
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
tillatt spenninng
Effektivt: 19,2-30,0 V DC (merkespenning -20%/+25%)
Absolutt med rippel: 18,0-31,2 V DC
Batteridrift: 18,0-31,2 V DC (merkespenning -25%/+30%)
35 V DC med en varighet < 100 ms
Absolutt med rippel: 18,0-31,2 V DC
Batteridrift: 18,0-31,2 V DC (merkespenning -25%/+30%)
35 V DC med en varighet < 100 ms
Spenningsfall
≤ 10 ms fra nominell spenning (24 V DC)
5 ms fra underspenning (19,2 V DC) ms
5 ms fra underspenning (19,2 V DC) ms
Inngangseffekt [Pmaks.]
maks. 18 W
Inngangseffekt
typ. 18 W
Varmetap
18 W
Merknad om effekttapet
Effekttap ved strømforbruk 24 V
12 W sokkelmodul + 2,5 W USB modul
12 W sokkelmodul + 2,5 W USB modul
Reversspenningsbeskyttelse
ja
sikring
ja (ikke tilgjengelig smeltesikring)
Potensialskille
nei
Generelt
Skapmateriale
Plast, svart
Utførelse front
Herdet, refleksjonsredusert glass i kunststofframme
Dimensjoner (B x H x D)
269 x 174 x 58 mm
Montasje
Avstand: B x H x T ≥ 30 mm (1,18")
Helling loddrett: ± 45 ° (ved naturlig konveksjon)
Materialtykkelse ved installasjonsåpning: min. 2 mm (0,08 tommer), maks. 5 mm (0,2 tommer)
Helling loddrett: ± 45 ° (ved naturlig konveksjon)
Materialtykkelse ved installasjonsåpning: min. 2 mm (0,08 tommer), maks. 5 mm (0,2 tommer)
Vekt
1.13 kg
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (front iht. EN 60529-1), IP20 (bak iht. EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (iht. NEMA 250-2003)
NEMA 4X
NEMA12 (iht. NEMA 250-2003)
GodkjenningerGodkjenninger
cUL 61010-2-201
GodkjenningerSkipstillatelser
DNV GL
Normer og direktiver som brukesEMV
2004/108/EWG
Normer og direktiver som brukesAvgitt interferens
IEC/EN 61000-6-4
Normer og direktiver som brukesStøysikkerhet
IEC/EN 61000-6-2
Normer og direktiver som brukesProduktstandarder
EN50178/IEC/EN 61131-2
Motstand mot mekanisk støt
15g / 11ms g
Vibrasjon
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
fritt fall, emballert
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
konform
Miljøbetingelser
Klimatiske miljøbetingelserKlimamotstandsdyktighet
Kulde i samsvar med EN 60068-2-1
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Klimatiske miljøbetingelserLufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
temperaturLagring/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Relativ luftfuktighetKondensering
ikke-kondenserende
Relativ luftfuktighetrelativ fuktighet
10 - 95 %, ikke-kondenserende
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
18 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Kapslingsklasse
IP65 (front iht. EN 60529-1), IP20 (bak iht. EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA 4X
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
På forespørsel
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Grafisk panel (EC001412)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
19.2 - 30
Type matespenning
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
2
Med programvaregrensesnitt
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Type display
TFT
Med fargedisplay
Ja
Display antall farger/grånyanser
16777216
Antall grå- / blåtoner I displayet
0
Skjermdiagonal
10.1
Maks horisontal oppløsning, display
1024
Maks vertikal oppløsning, display
600
Nyttige prosjektminne/brukerminne
512000
Med talltastatur
Nei
Med alfanumerisk tastatur
Nei
Antall programerbare funksjonstaster
0
Antall knapper med LED
0
Antall systemknapper
1
Touch teknikk
Kapasitiv multitouch
Med meldingsvarsel
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)
Ja
Prosessverdivisning (utgang)
Ja
Prosesstandardverdi (inngang)
Ja
Med kvittering
Ja
Med passordnivåer
200
Skriverutgang tilgjengelig
Ja
Antall online-språk
100
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes
Ja
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
12
Driftstemperaturområde
0 - 50
Skinnemontering er mulig
Nei
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Frontbredde
269
Fronthøyde
174
Innbyggingsdybde
50.1
Godkjenninger
Product Standards
UL 61010-2-201; IEC/EN 61131-2; CE
UL File No.
E205091
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenter(PDF, 06/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center