Leveringsprogramma

Assortiment
XV300 7"
Assortiment
XV-303
Functie
HMI-PLC (geïntegreerde SPS-functie)
Beschrijving
Bedieningspaneel met PLC, Profibus en 2e Ethernet-interface
Gemeenschappelijke kenmerken van de serie
Ethernet-interface
CAN
USB-Device
USB-Host
RS232
RS485
Slot voor SD-kaart
Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisatiesoftware Runtime licentie geïntegreerd
Display - type
Kleurendisplay, TFT, anti-glare
Touch-technologie
Capacitieve multitouch (PCT)
Aantal kleuren
16777216 (Kleurdiepte 24 Bit)
oplossend vermogen
WSVGA
1024 x 600 pixel
Projecteren op de smalle kant
Ja
beeldschermdiagonaal
7
widescreen inch
Uitvoering
Kunststof kast en glazen front in kunststof frame
Besturingssysteem
Windows Embedded Compact 7 Pro
PLC-licentie
Inclusief PLC-licentie
Licentiecertificaten voor onboard interfaces
Niet noodzakelijk
geïntegreerde interfaces
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
Uitvoering front
Gehard, ontspiegeld glas in kunststof frame
Gebruik
Inbouw
Steekplaatsen
Voor SD-kaart: 1
Geheugenkaart automatisering
Optioneel met SD-kaart -> bestelnr. 181638
Opsteekbare communicatiemodules (optioneel)
nee
Touchsensor
Multifinger touch-panel
Verliesvermogen
14,4 W

Technische gegevens

Display
Display - type
Kleurendisplay, TFT, anti-glare
beeldschermdiagonaal
7
widescreen inch
oplossend vermogen
WSVGA
1024 x 600 pixel
Zichtbare beeldoppervlak
153.6 x 90.0 mm
Formaat
16:9
Aantal kleuren
16777216 (Kleurdiepte 24 Bit)
Contrastverhouding
Typ. 850:1
Helderheid
Typ. 400 cd/m2
Back-lighting
LED
via software dimbaar
Backlight levensduur
Typ. 50000 h
Bediening
Technologie
Projected Capacitive Touch (PCT)
Touchsensor
Multifinger touch-panel
Systeem
Processor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Intern geheugen
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Externe geheugen
SD-Kaart Type: SDSC, SDHC
Koeling
Ventilatorloze CPU- en systeemkoeling, puur passief via vrije convectie
Buffering real-time klokAccu (levensduur)
niet vervangbaar, BR2330 ingesoldeerd
Buffering real-time klokBuffertijd (in spanningsloze toestand)
Gem. 10 jaar
Projecteren
Visualisatiesoftware
GALILEO
XSOFT-CODESYS
PLC programmeersoftware
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Target- en Web-visualisatie
Ja
PLC-licentie
Inclusief PLC-licentie
Besturingssysteem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfaces, communicatie
geïntegreerde interfaces
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
USB-Host
USB 2,0, niet galvanisch gescheiden
USB-Device
USB 2,0, niet galvanisch gescheiden
RS-232
Niet galvanisch gescheiden, SUB-D-steker 9-polig, UNC
RS-485
Niet galvanisch gescheiden, SUB-D-steker 9-polig, UNC
CAN
Niet galvanisch gescheiden, SUB-D-steker 9-polig, UNC
Profibus
Profibus DP, niet galvanisch gescheiden, SUB-D-bus 9-polig, UNC
Steekplaatsen
Voor SD-kaart: 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
Ja
Voedingsspanning
Nominale bedrijfsspanning
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
toegestane spanning
Effectief: 19,2-30,0 V DC (nominale bedrijfsspanning -20%/+25%)
Absoluut met rimpelspanning: 18,0-31,2 V DC
Batterijbedrijf: 18,0-31,2 V DC (nominale bedrijfsspanning -25%/+30%)
35 V DC gedurende < 100 ms
spanningsonderbrekingen
≤ 10 ms vanaf nom. spanning (24 V DC)
5 ms vanaf onderspanning (19,2 V DC) ms
Opgenomen vermogen [Pmax.]
Max. 14.4 W
Power consumption
typ. 14 W
Verliesvermogen
14,4 W
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
Verliesvermogen bij stroomverbruik 24 V
11,9 W basismodule + 2,5 W USB-deelnemer
Ompoolbeveiliging
ja
Zekering
Ja (niet toegankelijke smeltzekering)
Potentiaalscheiding
nee
Algemeen
Materiaal behuizing
Kunststof, zwart
Uitvoering front
Gehard, ontspiegeld glas in kunststof frame
afmetingen (B x H x D)
196 x 135 x 51 mm
inbouw
Afstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Hoek verticaal: ± 45 ° ( bij natuurlijke convectie)
Materiaaldikte bij de uitsparing voor installatie: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Gewicht
0.74 kg
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontzijde conform EN 60529-1), IP20 (aan achterzijde conform EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (conform NEMA 250-2003)
GoedkeuringenGoedkeuringen
cUL 61010-2-201
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
DNV GL
Goedkeuringen
0000SPC-637
Gebruikte normen en richtlijnenEMC
2004/108/EEC
Gebruikte normen en richtlijnenStoringsemissie
IEC/EN 61000-6-4
Gebruikte normen en richtlijnenStoringsongevoeligheid
IEC/EN 61000-6-2
Gebruikte normen en richtlijnenProductnormen
EN50178/IEC/EN 61131-2
Schokbestendigheid
15g / 11ms g
Trilling
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
vrije val, verpakt
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
conform
omgevingscondities
Klimatologische omgevingsconditiesKlimaatbestendigheid
Koude conform EN 60068-2-1
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
Klimatologische omgevingsconditiesluchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
TemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
TemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Relatieve luchtvochtigheidcondensatie
niet condenserend
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve vochtigheid
10 – 95%, niet condenserend

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
14.4 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
beschermingsgraad
IP65 (frontzijde conform EN 60529-1), IP20 (aan achterzijde conform EN 60529-1)
NEMA 4X
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Grafisch paneel (EC001412)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 30 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Met software-interfaces
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Uitvoering display
TFT
Met kleurendisplay
Ja
Aantal kleuren van het display
16777216
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Beeldschermdiagonaal
7 inch
Aantal pixels, horizontaal
1024
Aantal pixels, verticaal
600
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
512000 kByte
Met numeriek toetsenbord
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Aantal toetsen met LED
0
Aantal systeemtoetsen
1
Touch-technologie
Capacitieve multitouch
Met meldingsindicatie
Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Met recepten
Ja
Aantal password-levels
200
Met printeruitvoer
Ja
Aantal online-talen
100
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
12
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Draagrailmontage mogelijk
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Breedte front
196 mm
Hoogte front
135 mm
Inbouwdiepte
43.1 mm

Goedkeuringen

Product Standards
UL 61010-2-201; IEC/EN 61131-2; CE
UL File No.
E205091
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12

Afmetingen

2723DIM-46
Multi-touch display XV-303-... met 7 " beeldschermdiagonaal variant: inbouw
2726DRW-54
a, b, c ≧ 30 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-38
2 mm ≦ d ≦ 5 mm , e = 183 mm , f = 122 mm, ⍺ = 45°