179651 XV-303-70-B02-A00-1B
Quadro di comando, 24VDC, Display PCT 7 pollici, 1024x600, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xslot per scheda SD
Alternate Catalog No.
XV-303-70-B02-A00-1B
Display Touch multi, XV-303, Assortimento: XV300 7", Funzione: HMI-PLC (PLC equipaggiabile successivamente), Quadro di comando con Profibus, Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, CAN, Dispositivo USB, USB-Host, RS232, RS485, Slot per scheda SD, Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro, Licenza Runtime software di visualizzazione integrata, Display - tipot: Display a colori, TFT, antiriflesso, Tecnologia touch: Multitouch capacitivo (PCT), Numero colori: 16777216 (Intensità colore 24 Bit), Risoluzione: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 7, Widescreen Pollici, Custodia in materiale isolante e frontale in vetro in telaio in materiale isolante, Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro, licenza PLC: Equipaggiabile successivamente con codice interno 181585 LIC-PLC-A, Certificati di licenza per interfacce onboard: non necessario, interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale: Vetro temprato, antiriflesso in cornice di materiale isolante, Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 181638, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Touch panel multifinger, Dissipazione: 14,4 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale secondo EN 60529-1), IP20 (posteriore EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)
Programma di fornitura
Assortimento
XV300 7"
Assortimento
XV-303
Funzione
HMI-PLC (funzione SPS, installabile a posteriori)
Descrizione
Quadro di comando con Profibus
Caratteristiche generali della serie
Interfaccia Ethernet
CAN
Dispositivo USB
USB-Host
RS232
RS485
Slot per scheda SD
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Licenza Runtime software di visualizzazione integrata
CAN
Dispositivo USB
USB-Host
RS232
RS485
Slot per scheda SD
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Licenza Runtime software di visualizzazione integrata
Display - tipot
Display a colori, TFT, antiriflesso
Tecnologia touch
Multitouch capacitivo (PCT)
Numero colori
16777216 (Intensità colore 24 Bit)
Risoluzione
WSVGA
1024 x 600 Pixel
1024 x 600 Pixel
Progettazione verticale
Sì
Diagonale schermo
7
Widescreen Pollici
Widescreen Pollici
Esecuzione
Custodia in materiale isolante e frontale in vetro in telaio in materiale isolante
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
licenza PLC
Equipaggiabile successivamente con codice interno 181585 LIC-PLC-A
Certificati di licenza per interfacce onboard
non necessario
interfacce integrate
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
Esecuzione frontale
Vetro temprato, antiriflesso in cornice di materiale isolante
Utilizzo
da incasso
Slot
per scheda SD: 1
Scheda di memoria automazione
optional con scheda SD -> Codice interno 181638
Schede di comunicazione inseribili (optional)
No
Sensore touch
Touch panel multifinger
Dissipazione
14,4 W
Dati tecnici
display
Display - tipot
Display a colori, TFT, antiriflesso
Diagonale schermo
7
Widescreen Pollici
Widescreen Pollici
Risoluzione
WSVGA
1024 x 600 Pixel
1024 x 600 Pixel
Superficie di visualizzazione visibile
153.6 x 90.0 mm
Formato
16:9
Numero colori
16777216 (Intensità colore 24 Bit)
Rapporto di contrasto
tipico 850:1
luminosità
tipico 400 cd/m2
Retroilluminazione
LED
intensità regolabile tramite software
intensità regolabile tramite software
Durata della di retroilluminzione
tipico 50000 h
Comando
Tecnologia
Projected Capacitive Touch (PCT)
Sensore touch
Touch panel multifinger
Sistema
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Memoria interna
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Memoria esterna
Scheda SD, tipo: SDSC, SDHC
Raffreddamento
Raffreddamento sistema e CPU senza ventilatore, puramente passivo mediante convezione libera
Memorizzazione transitoria dell'orologio calendarioBatteria (durata)
non sostituibile, BR2330 saldato in
Memorizzazione transitoria dell'orologio calendarioTempo tampone (nello stato a tensione zero)
tip. 10 anni
Progettazione
software di visualizzazione
GALILEO
XSOFT-CODESYS
XSOFT-CODESYS
Software di programmazione PLC
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
XSOFT-CODESYS-3
Visualizzazione target e Web
Sì
licenza PLC
Equipaggiabile successivamente con codice interno 181585 LIC-PLC-A
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfacce, comunicazione
interfacce integrate
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
USB-Host
USB 2,0, senza separazione galvanica
Dispositivo USB
USB 2.0, senza separazione galvanica
RS-232
senza separazione galvanica, connettore SUB-D 9 poli, UNC
RS-485
senza separazione galvanica, connettore SUB-D 9 poli, UNC
CAN
senza separazione galvanica, connettore SUB-D 9 poli, UNC
Profibus
Profibus DP, senza separazione galvanica, boccola SUB-D 9 poli, UNC
Slot
per scheda SD: 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
Sì
Alimentazione
Tensione nominale d'impiego
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
Tensione ammessa
Effettiva: 19,2-30,0 V DC (tensione nominale d'impiego -20%/+25%)
Assoluta con ondulazione: 18,0-31,2 V DC
Funzionamento a batteria: 18,0-31,2 V DC (tensione nominale d'impiego -25%/+30%)
35 V DC per una durata < 100ms
Assoluta con ondulazione: 18,0-31,2 V DC
Funzionamento a batteria: 18,0-31,2 V DC (tensione nominale d'impiego -25%/+30%)
35 V DC per una durata < 100ms
Interruzioni di tensione
≤ 10 ms da tensione nominale d'impiego (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) ms
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) ms
Assorbimento di potenza [Pmax.]
max. 14.4 W
Potenza assorbita
tip. 14 W
Dissipazione
14,4 W
Nota per la dissipazione
Dissipazione per assorbimento di corrente 24 V
11,9 W Apparecchio base + 2,5 W Modulo USB
11,9 W Apparecchio base + 2,5 W Modulo USB
Protezione contro inversioni di polarità
Sì
Fusibile
sì (fusibile non accessibile)
Separazione galvanica
No
Generalità
Materiale custodia
Materiale isolante, nero
Esecuzione frontale
Vetro temprato, antiriflesso in cornice di materiale isolante
Dimensioni (B x H x P)
196 x 135 x 51 mm
da incasso
Distanza: L x A x T ≥ 30 mm (1,18")
Inclinazione verticale: ± 45° (con convezione naturale)
Spessore del materiale in corrispondenza dell'apertura per il montaggio: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Inclinazione verticale: ± 45° (con convezione naturale)
Spessore del materiale in corrispondenza dell'apertura per il montaggio: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Peso
0.74 kg
Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontale secondo EN 60529-1), IP20 (posteriore EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)
NEMA 4X
NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)
ApprovazioniApprovazioni
cUL 61010-2-201
ApprovazioniOmologazioni navali
DNV GL
Direttive e normative applicateEMC
2004/108/EEC
Direttive e normative applicateInterferenza emessa
IEC/EN 61000-6-4
Direttive e normative applicateImmunità ai disturbi
IEC/EN 61000-6-2
Direttive e normative applicateNorme di prodotto
EN50178/IEC/EN 61131-2
Resistenza agli urti
15g / 11ms g
Vibrazione
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
Caduta libera, imballato
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
conforme
Condizioni ambientali
Temperatura ambienteIdoneità ai climi
Freddo in base a EN 60068-2-1
Caldo secco secondo IEC 60068-2-2
Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Caldo secco secondo IEC 60068-2-2
Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Temperatura ambientePressione atmosferica (esercizio)
795 - 1080 hPa
TemperaturaStoccaggio / trasporto [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturaTemperatura ambiente di servizio min.
0 °C
TemperaturaTemperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Umidità dell'aria relativaCondensa
senza condensa
Umidità dell'aria relativaumidità relativa
10 - 95% senza condensa
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
14.4 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
0 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Grado di protezione
IP65 (frontale secondo EN 60529-1), IP20 (posteriore EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA 4X
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / Pannello operatore (EC001412)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Comando e osservazione / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per DC
19.2 - 30 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
1
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW USB
2
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW altre
2
con interfacce SW
sì
supporta protocollo TCP/IP
sì
supporta protocollo PROFIBUS
sì
supporta protocollo CAN
sì
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo Modbus
sì
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
sì
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
no
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
esecuzione del display
TFT
con display a colori
sì
numero di colori del display
16777216
numero di livelli di grigio/blu del display
0
diagonale schermo
7 pollice
numero di pixel orizzontali
1024
numero di pixel verticali
600
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
512000 KByte
con tastiera numerica
no
con tastiera alfanumerica
no
numero di tasti funzione programmabili
0
numero dei tasti con LED
0
numero dei tasti di sistema
1
tecnologia touch
multitouch capacitivo
con indicatore di segnalazione
sì
con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
sì
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
sì
inserimento dei valori del processo (input) possibile
sì
con ricette
sì
numero di livelli, protezione con password
200
output di stampa presente
sì
numero di lingue online
100
componenti software aggiuntivi caricabili
sì
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
tipo di protezione NEMA, lato frontale
12
temperatura d’esercizio
0 - 50 °C
montaggio su guida portante possibile
no
montaggio a parete/diretto possibile
no
adatto per funzioni di sicurezza
no
larghezza frontale
196 mm
altezza frontale
135 mm
profondità di incasso
43.1 mm
Approvazioni
Product Standards
UL 61010-2-201; IEC/EN 61131-2; CE
UL File No.
E205091
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
Risorsa(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center