Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Набор проводов
Прямые пускатели
электрический/механический соединитель для винтовой клеммной техники
Применяемое для
PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
15 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
15.5 A
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Direct circuit

Размеры

1210DIM-76