Lieferprogramm

Produktabbildung
P20_S1-KLV
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
KLV
Sortiment
KLV Multimedia
KLV Zubehör

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen (EG000013) / Steckdose (EC000125)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Installationsschalterprogramm / Steckdose (ecl@ss10.0.1-27-14-40-42 [AKE352014])
Ausführung
SCHUKO
Schutzkontakt
ja
Schutzleiterkontakt rund
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
0
Mit Signallampe
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
nein
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar
1
Anzahl der Phasen
2
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne Aufdruck
Anschlussart
Steckklemme
Mit Klappdeckel
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
Transparent
nein
Abschließbar
nein
Auswurfmechanismus
nein
Isolierter Einbau
ja
Mit Funktionsbeleuchtung
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung
nein
Überspannungsschutz
nein
Fehlerstromschutz
nein
Mit Feinsicherung
nein
Sonderstromversorgung
sonstige
Montageart
sonstige
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
ja
Oberfläche
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
nein
Mit Ein-/Ausschalter
nein
Mit Durchschleiffunktion
ja
Verdrehter Zentraleinsatz
nein
Nennstrom
16 A
Nennspannung
230 V
Frequenz
50 - 50 Hz
Bemessungsfehlerstrom
0 mA
Geeignet für Schutzart (IP)
IP00
"Für ""erschwerte Bedingungen"" (nach VDE)"
nein
Schlagfestigkeit
sonstige
Gerätebreite
61 mm
Gerätehöhe
61 mm
Gerätetiefe
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose
36 mm