Program dostaw
Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa
Rozdzielacz instalacyjny
Gama produktów
Rozdzielnica KLV do projektów
Kształt
Do ścian pustych
Miejsce montażu
Wewnątrz
Typ instalacji
Montaż w suchej zabudowie
Drzwiczki/Klapka
Biały
Stopień ochrony
IP30
Kolor
Biały
Tworzywo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Osłona chroniąca przed przypadkowym kontaktem
Plastikowy
Rzędy [Liczba]
1
Liczba modułów w rzędzie
12
Opis
IP30
Klasa ochronności II
Obudowa z tworzywa sztucznego
Klasa ochronności II
Obudowa z tworzywa sztucznego
Wprowadzenie przewodów
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, z boku, na tylnej płycie
Wyposażenie w zestawie
Pusta rynna ścienna
Poziomica
Wbudowana w ścianę kotwa
Osłona
Instrukcje montażu
Poziomica
Wbudowana w ścianę kotwa
Osłona
Instrukcje montażu
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
zgodność
Temperatura otoczenia
-5 - +40 °C
Stopień ochrony
IP30
Klasa ochronności
II (całkowita izolacja)
Znamionowe napięcie robocze [Ue]
400 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Materiał
Tworzywo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Kolor
biały (RAL 9016)
Właściwości materiału
mechanicznyodporność na uderzenia
IK05
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Distribution boards (EG000023) / Accessories/spare parts for small distribution board (EC002287)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center