Delivery program
Basisfunctie
Basiscomponent
Basisfunctie
Installatieverdeler
Assortiment
KLV projectleveringsvorm
Bouwvorm
Geschikt voor spouwmuurmontage
Montagelokatie
Interieur
Installatietype
Geschikt voor spouwmuurmontage
deur/klep
Wit
beschermingsgraad
IP30
Kleur
Wit
materiaal
Polystyrol (kunststof)
afdekking voor aanrakingsbeveiliging
kunststof
Rijen [Aantal]
1
Plaatseenheden per rij
12
Beschrijving
IP30
beschermingsgraad II
Kunststof behuizing
beschermingsgraad II
Kunststof behuizing
Aansluiting
Aansluitingen boven en onder, zijwand, achterwand
Uitlevering
Muurdoos leeg
Waterpas
Hollewandanker
Pleisterbescherming
montagehandleiding
Waterpas
Hollewandanker
Pleisterbescherming
montagehandleiding
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
conform
Omgevingstemperatuur
-5 - +40 °C
beschermingsgraad
IP30
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
nominale bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Materiaal
Materiaal
Polystyrol (kunststof)
kleur
wit (RAL 9016)
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK05
Technical data ETIM 8.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Toebehoren/onderdelen voor installatiekast (EC002287)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center