Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Basisenhet
Produktfunksjon
Fordelingstavle
Sortiment
KLV-prosjekter leveringsskjema
Byggeform
Hul vegg
Oppstillingssted
Innvendig rom
Installasjonstype
Hul vegg
Dør/klaff
Hvit
Kapslingsklasse
IP30
Farge
Hvit
Materiale
Polystyrol (isolasjonsmateriale)
Bekyttelsesdeksel
Plast
Rekker [Antall]
1
Delingsenheter per rekke
12
Beskrivelse
IP30
Kapslingsklasse II
Kunststoffkapsling
kabelinnføringer
Kabelinnføringer oppe og nede, sidevegg, bakvegg
Leveringsomfang
Murramme tom
Vaterpass
Feste for hule vegger
Murpussbeskyttelse
Monteringsanvisning

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
konform
Omgivelsestemperatur
-5 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP30
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse II (totalisolert)
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Materialegenskaper
Materiale
Polystyrol (isolasjonsmateriale)
Farge
hvit (RAL 9016)
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK05

Tekniske data etter ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Tilbehør til lite sikringsskap (EC002287)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei