Programma di fornitura
Funzione di base
apparecchio base
Funzione di base
Quadro di installazione e distribuzione
Assortimento
Formato di consegna progetti KLV
Esecuzione
parete cava
Luogo di installazione
Interni
Tipo di installazione
parete cava
Porta/Sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
Colore
Bianco
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
copertura di protezione contro contatti accidentali
materiale isolante
File [Numero]
1
Unità passo per fila
12
Descrizione
IP30
classe di protezione II
Alloggiamento in plastica
classe di protezione II
Alloggiamento in plastica
Entrate cavi
Entrate cavi in alto e in basso, parete laterale, parete retro
Entità della fornitura
contenitore da murare vuoto
Livella
ancoraggi per pareti cave
Protezione intonaco
Istruzioni di montaggio
Livella
ancoraggi per pareti cave
Protezione intonaco
Istruzioni di montaggio
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)
conforme
Temperatura ambiente
-5 - +40 °C
Grado di protezione
IP30
Classe di protezione
Classe di protezione II (isolamento totale)
Tensione nominale d'impiego [Ue]
400 V AC
Frequenza nominale [f]
50 Hz
Materiale
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Colore
bianco (RAL 9016)
Caratteristiche materiale
MeccanicheResistenza agli urti
IK05
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / Accessori per piccoli quadri distributori (EC002287)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
tipologia accessorio
altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center