Gamme de livraison
Fonction de base
Appareil de base
Fonction de base
Tableau modulaire
Gamme
Forme de livraison projets KLV
Forme
Paroi creuse
Lieu d'installation
pour l'intérieur
Technique d'installation
Paroi creuse
porte/volet
Blanc
Degré de protection
IP30
couleur
Blanc
Matériaux
Polystyrène (matière isolante)
capot de protection contre les contacts directs
matière isolante
Rangées [Nombre]
1
Pas modulaires d'encombrement par rangée
12
Description
IP30
classe de protection II
Boîtier plastique
classe de protection II
Boîtier plastique
Passages de câble
Passages de câbles en haut et en bas, face latérale, face arrière
Fourniture
Bac d’encastrement non équipé
Niveau à bulle
Ancrage pour murs creux
Capot pour montage apparent
Notice de montage
Niveau à bulle
Ancrage pour murs creux
Capot pour montage apparent
Notice de montage
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)
conforme
Température ambiante
-5 - +40 °C
Degré de protection
IP30
Classe de protection
II (isolation totale)
Tension assignée d’emploi [Ue]
400 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Matériaux
Matériau
Polystyrène (matière isolante)
Couleur
blanc (RAL 9016)
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK05
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Accessoires pour coffret (EC002287)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
oui
pièce détachée
non
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center