Lieferprogramm

Produktabbildung
P10_KLV-48UPM-F
Grundfunktion
Grundgerät
Produktfunktion
Installationsverteiler
Sortiment
KLV Multimedia
Bauform
Hohlwand
Aufstellungsort
Innenraum
Installationsart
Hohlwand
Tür/Klappe
Weiß
Schutzart
IP30
Farbe
Weiß
Baugruppenträger
Multimedia-Montageplatte
Berührungsschutzabdeckung
Ohne
Reihen [Anzahl]
4
Teilungseinheiten je Reihe
12
Beschreibung
IP30
Schutzklasse II
Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür weiß (RAL 9016)
Hinweis: Um die Schutzklasse II zu erhalten, müssen alle auf der Montageplatte installierten Geräte vollständig isoliert sein.
Kabeleinführungen
Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N-Klemmen Bauart
Ohne
Lieferumfang
Mauerwanne
Tür/Rahmen
Gerätetragschiene
Montageplatte mikroperforiert
Gerätehalter
2x einfach Steckdose
Libelle zum Ausrichten
3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
Kabelhalter
Hohlwandanker
Montageanleitung

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
RoHS (gemäß EG-Richtline 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)
konform
Umgebungstemperatur
-5 - +40 °C
Schutzart
IP30
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Material
Werkstoff
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe
weiß (RAL 9016)
Materialeigenschaften
mechanischStoßfestigkeit
IK05

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse Unterputz [PV]
24 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse Unterputz [PV]
48 W
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
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
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
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT (EG000037) / Verteiler für Fernmeldetechnik (EC000374)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Verteiler für Fernmeldetechnik (ecl@ss10.0.1-27-14-44-26 [AEI678006])
Ausführung
Verteilerkasten
Montageart
Unterputz
Mit Anschlussleisten
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA)
12
Befestigungsmaß (standardisiert)
sonstige
DIN-kompatibel
ja
110-kompatibel
ja
LSA
nein
SID
nein
Werkstoff
Stahlblech/Kunststoff
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)
sonstige
Farbe
weiß
Höhe
715 mm
Breite
360 mm
Tiefe
100 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
0

Abmessungen

4500DIM-117
4500DIM-118