Programma di fornitura

Funzione di base
apparecchio base
Funzione di base
Quadro di installazione e distribuzione
Assortimento
KLV per applicazioni multimediali
Esecuzione
parete cava
Luogo di installazione
Interni
Tipo di installazione
parete cava
Porta/Sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
Colore
Bianco
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri
Rack portaschede
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
copertura di protezione contro contatti accidentali
Senza
File [Numero]
3
Unità passo per fila
12
Descrizione
IP30
classe di protezione II
Custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Entrate cavi
Entrate cavi in alto e in basso, parete laterale, parete retro
Forma costruttiva morsetti PE e N
Senza
Entità della fornitura
contenitore da murare
porta/cornice
guida DIN per montaggio a scatto per apparecchi
Piastra di montaggio microperforata
Supporto apparecchio
2 presa a muro monofase
Livella per allineamento
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Serracavo
ancoraggi per pareti cave
Istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)
conforme
Temperatura ambiente
-5 - +40 °C
Grado di protezione
IP30
Classe di protezione
Classe di protezione II (isolamento totale)
Tensione nominale d'impiego [Ue]
230 V AC
Frequenza nominale [f]
50 Hz
Materiale
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri
Colore
bianco (RAL 9016)
Caratteristiche materiale
MeccanicheResistenza agli urti
IK05

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola da incasso [PV]
20 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola da incasso [PV]
43 W
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
850 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Non rilevante per installazione interna.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK05
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
IP30
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Classe di protezione 2, quindi non pertinente.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui = 400 V AC
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
4 kV
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Data and telecommunication (EG000037) / Quadro per telecomunicazioni (EC000374)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Distributor for telecommunication (ecl@ss13-27-14-44-26 [AEI678011])
Tipologia
Cassetta di distribuzione
Tipo di montaggio
Incassato
Con listelli di raccordo
No
Diametro max. dei doppi fili (DF)
12
Quota di fissaggio
Altro
Compatibile 110
Yes
LSA
No
SID
No
Materiale
Lamiera d’acciaio/plastica
Grado di protezione (IP)
IP30
Tipo di protezione (NEMA)
Altro
Colore
Bianco
Altezza
590 mm
Larghezza
mm
Profondità
100 mm
Numero di listelli di raccordo montabili
12
Compatibile con DIN
Yes
Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483
No
Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483
No