Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Radio-ontstoringsfilters
Beschrijving
Driefasig
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
750 A
Toepasbaar voor
DA1
beschermingsgraad
IP00
aansluittypen
Plat koper, PE-bout
Gewicht [m]
15,8 kg
aanwijzingen
losse opstelling

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 incl. A11
omgevingsconditiesopstellingshoogte
Max. 2000 m boven ANP, daarboven rekening houden met derating m
beschermingsgraad
IP00
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
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor frequentieregelaar (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type toebehoren/onderdelen
Filter
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No

Approvals

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada