177277 XTSZDSKV4L-H1625W795

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
modèle
porte à butée
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
795 mm
hauteur
1615 mm
profondeur
35 mm
finition CEM
non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP42
degré de protection (NEMA)