Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Parete divisoria (armadio elettrico) (EC002525)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Parete (Armadio Di Comando) / Parete di separazione (armadio di comando) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
dimensione modulare
12.5 mm
Adatto per armadi di larghezza
1000 mm
Adatto per armadi di profondità
800 mm
Larghezza
856 mm
Altezza
33 mm
Materiale
plastica
Tipo superficie
non trattato
colore
rosso
numero RAL
0
Con cavo in ingresso
no
numero di unità di altezza (UA)
0
con serratura
no
tipologia costruttiva
pezzo unico
per suddivisione interna forma 2a
sì
per suddivisione interna forma 2b
sì
per suddivisione interna forma 3a
sì
per suddivisione interna forma 3b
sì
per suddivisione interna forma 4a
sì
per suddivisione interna forma 4b
sì
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center