Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Cloison (armoire de commande) (EC002525)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau de separation (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
dimension de trame
12.5 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
largeur
856 mm
hauteur
33 mm
matériau
plastique
finition de la surface
non traité
couleur
rouge
numéro RAL
0
avec entrée de câble
non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
oui
pour subdivision intérieure forme 2b
oui
pour subdivision intérieure forme 3a
oui
pour subdivision intérieure forme 3b
oui
pour subdivision intérieure forme 4a
oui
pour subdivision intérieure forme 4b
oui