Программа поставок

Основная функция
Основное устройство
Функция продукции
Монтажная распределительная панель
Ассортимент
Компактная распределительная панель MINI
Конструктивное исполнение
Открытый монтаж
Место установки
В помещении
Вид инсталляции
Открытый монтаж
Дверь/откидная заслонка
Прозрачный
Класс защиты
IP30
Цвет
Белый
Модульные держатели
Монтажный профиль
Крышка для защиты от прикосновения
пластик
Серии [Количество]
1
Установочные места в каждом ряду
6
Описание
IP30
Класс защиты II
Пластмассовый корпус белый (RAL 9003)
Ввод проводки
Метрические вводы проводки вверху и внизу, боковая стена, задняя стена
Клеммы, тип конструкции PE- и N
Винтовые клеммы
Клеммы PE и N [Количество x сечение]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 мм2
Комплект поставки
Основное устройство
Клеммы нуля и защитного проводника

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 62208
RoHS (в соответствии с директивой ЕС 2002/95/EG Европейского Парламента и Совета)
соответствующий
Температура окружающей среды
-5 - +40 °C
Класс защиты
IP30
Класс защиты
Класс защиты II (полностью изолированный)
Номинальное напряжение [Ue]
400 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц
материал
Материал
ABS (пластик)
Цвет
белый (RAL 9003)
Свойства материалов
механическийУдарная прочность
IK05

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
11 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
13 W
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
650 °C, Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Не имеет значения для установки в закрытом помещении.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения для корпуса без подъёмника.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
IK05
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
IP30
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
Класс защиты 2, поэтому не имеет значения.
10.6 Монтаж оборудования
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Ui = 400 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
2,8 кВ
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Требования производственного стандарта выполнены.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция
Требования производственного стандарта выполнены.

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of rows
1
Width in number of modular spacings
6
Type of cover
Door
Cover model
Closed
Transparent cover/door
Yes
Material housing
Plastic
Height
140 mm
Width
130 mm
Depth
83 mm
Built-in depth
70 mm
Internal depth
60 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
No
EMC-version
Yes
Colour
White
RAL-number
9003
Degree of protection (IP)
IP30
With lock
No
Type of closure
Other

Размеры

4500DIM-111