Program dostaw

Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa
Rozdzielacz instalacyjny
Product range
MINI DBO
Design
Surface mounted
Miejsce montażu
Wewnątrz
Type of installation
Surface mounting
Drzwiczki/Klapka
Przezroczysty
Stopień ochrony
IP30
Colour
White
Module rack
Single-rail
Shroud for protection against accidental contact
Plastic
Rzędy [Liczba]
1
Module units per row
6
Description
IP30
Protection Class II
Plastic housing white (RAL 9003)
Cable entries
Metric cable entries on top and bottom, side, back plate
PE and N terminals design
Screw terminals
PE and N terminals [Number x cross-sectional area]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 mm2
Equipment supplied
Basic device
Neutral-/protective conductor terminal

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 62208
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)
conform
Temperatura otoczenia
-5 - +40 °C
Stopień ochrony
IP30
Protection class
II (totally insulated)
Rated operational voltage [Ue]
400 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Materiał
Tworzywo
Tworzywo sztuczne
Kolor
biały (RAL 9003)
Właściwości materiału
mechanicznyodporność na uderzenia
IK05

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
11 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
13 W
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK05
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Klasa ochrony 2, dlatego nie dotyczy.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Ui = 400 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
2,8 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Szafka rozdzielcza (EC000214)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie pokrywy
Zamknięty
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wysokość
140 mm
Szerokość
130 mm
Głębokość
83 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Głębokość wewnętrzna
60 mm
Szyna DIN
Tak
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Kolor
Biały
Numer RAL
9003
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z zamkiem
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne

Wymiary

4500DIM-111