Leveringsprogramma

Basisfunctie
Basiscomponent
Basisfunctie
Installatieverdeler
Assortiment
Verdeler (klein) Mini
Bouwvorm
Opbouw (stucwerk)
Montagelokatie
Interieur
Installatietype
Opbouw (stucwerk)
deur/klep
Transparant
beschermingsgraad
IP30
Kleur
Wit
Montagerek
Montagerail
afdekking voor aanrakingsbeveiliging
kunststof
Rijen [Aantal]
1
Plaatseenheden per rij
6
Beschrijving
IP30
beschermingsgraad II
Kunststof behuizing wit (RAL 9003)
Aansluiting
Metrische aansluitingen boven en onder, zijwand, achterwand
PE- en N-klemmen
Schroefklemmen
PE- en N-klemmen [Aantal x diameter]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 mm2
Uitlevering
Basiscomponent
Nul- en aardklemmen

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 62208
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
conform
Omgevingstemperatuur
-5 - +40 °C
beschermingsgraad
IP30
Beschermingsklasse
II (totaal geïsoleerd)
nominale bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Materiaal
Materiaal
ABS (kunststof)
kleur
wit (RAL 9003)
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK05

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
11 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
13 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
650 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK05
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP30
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Ui = 400 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
2,8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

Technische gegevens ETIM 7.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
1
Breedte in module-eenheden
6
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Gesloten
Transparant deksel/deur
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Hoogte
140 Millimeter
Breedte
130 Millimeter
Diepte
83 Millimeter
Inbouwdiepte
70 Millimeter
Inwendige diepte
60 Millimeter
DIN-rail
Ja
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Nee
EMC-uitvoering
Ja
Kleur
Wit
RAL-nummer
9003
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Met slot
Nee
Type sluiting
Overig

Afmetingen

4500DIM-111