Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Basisenhet
Produktfunksjon
Fordelingstavle
Sortiment
MINI liten fordeler
Byggeform
Overflatemontert
Oppstillingssted
Innvendig rom
Installasjonstype
Overflatemontert
Dør/klaff
Transparent
Kapslingsklasse
IP30
Farge
Hvit
Rack
Monteringsskinne
Bekyttelsesdeksel
Plast
Rekker [Antall]
1
Delingsenheter per rekke
6
Beskrivelse
IP30
Kapslingsklasse II
Kunststoffkapsling hvit (RAL 9003)
kabelinnføringer
Metriske kabelinnføringer oppe og nede, sidevegg, bakvegg
Konstruksjon av PE- og N-klemmer
Skrueklemmer
PE- og N-klemmer [Antall x tverrsnitt]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 mm2
Leveringsomfang
Basisenhet
Null- og jordledningsklemmer

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 62208
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
konform
Omgivelsestemperatur
-5 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP30
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse II (totalisolert)
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Materialegenskaper
Materiale
ABS (plast)
Farge
hvit (RAL 9003)
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK05

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
11 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
13 W
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
650 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK05
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP30
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Kapslingsklasse 2, derfor ikke relevant.
10.6 Montering av driftsmidler
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ui = 400 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
2,8 kV
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene i produktnormen er oppfylt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sikringsbokser, -skap, -stativer og plateskap (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
6
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Høyde
140 Millimeter
Bredde
130 Millimeter
Dybde
83 Millimeter
Innbyggingsdybde
70 Millimeter
Innvendig dybde
60 Millimeter
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Nei
EMC-utførelse
Ja
Farge
Hvit
RAL-nummer
9003
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Med lås
Nei
Type tetning
Andre

Dimensjoner

4500DIM-111