Gamme de livraison

Fonction de base
Appareil de base
Fonction de base
Tableau modulaire
Gamme
Coffrets de distribution Mini
Forme
Montage en saillie
Lieu d'installation
pour l'intérieur
Technique d'installation
Montage en saillie
porte/volet
Transparent
Degré de protection
IP30
couleur
Blanc
Racks
profilé-support
capot de protection contre les contacts directs
matière isolante
Rangées [Nombre]
1
Pas modulaires d'encombrement par rangée
6
Description
IP30
classe de protection II
Boîtier isolant blanc (RAL 9003)
Passages de câble
Passages métriques de câbles en haut et en bas, paroi latérale, paroi arrière
Bornes PE/N
Bornes à vis
Bornes PE/N [Nombre x section]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 mm2
Fourniture
Appareil de base
Bornes neutre et protection

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 62208
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)
conforme
Température ambiante
-5 - +40 °C
Degré de protection
IP30
Classe de protection
II (isolation totale)
Tension assignée d’emploi [Ue]
400 V AC
Fréquence assignée [f]
50 Hz
Matériaux
Matériau
ABS (matière isolante)
Couleur
blanc (RAL 9003)
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK05

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
11 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
13 W
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
650 °C - les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Ne concerne pas une installation à l'intérieur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK05
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP30
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Classe de protection 2, par conséquent sans objet.
10.6 Montage de matériel
Sous la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 400 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
2,8 kV
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Les exigences de la norme produit sont respectées.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
mode de pose
apparent
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
6
type de façade
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
oui
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur
140 mm
largeur
130 mm
profondeur
83 mm
profondeur d'encastrement
70 mm
profondeur intérieure
60 mm
rail DIN
oui
avec cadre/support de montage
non
possibilité de montage en saillie
non
finition CEM
oui
couleur
blanc
numéro RAL
9003
indice de protection (IP)
IP30
avec serrure
non
type de fermeture
autre

Encombrements

4500DIM-111