Dodavatelský program

Základní funkce
Základní přístroj
Funkce produktu
Instalační rozvaděč
Product range
MINI DBO
Design
Surface mounted
Místo instalace
Vnitřní
Type of installation
Surface mounting
Dveře/klapka
Čirá
Stupeň krytí
IP30
Colour
White
Module rack
Single-rail
Shroud for protection against accidental contact
Plastic
Řady [Počet]
1
Module units per row
6
Description
IP30
Protection Class II
Plastic housing white (RAL 9003)
Cable entries
Metric cable entries on top and bottom, side, back plate
PE and N terminals design
Screw terminals
PE and N terminals [Number x cross-sectional area]
PE: 6 x 10
N: 1 x 16 mm2
Equipment supplied
Basic device
Neutral-/protective conductor terminal

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 62208
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)
conform
Okolní teplota
-5 - +40 °C
Stupeň krytí
IP30
Protection class
II (totally insulated)
Rated operational voltage [Ue]
400 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Materiál
Materiál
ABS (izolovaný materiál)
barva
bílý (RAL 9003)
Vlastnosti materiálu
MechanickýRázová pevnost
IK05

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
11 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
13 W
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
650 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK05
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP30
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Stupeň ochrany 2, proto se nevztahuje.
10.6 Instalace přístrojů
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Ui = 400 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
2,8 kV
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.

Technická data podle ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of rows
1
Width in number of modular spacings
6
Type of cover
Door
Cover model
Closed
Transparent cover/door
Yes
Material housing
Plastic
Height
140 mm
Width
130 mm
Depth
83 mm
Built-in depth
70 mm
Internal depth
60 mm
DIN-rail
Yes
With mounting plate
No
Extension possible
No
EMC-version
Yes
Colour
White
RAL-number
9003
Degree of protection (IP)
IP30
With lock
No
Type of closure
Other

Rozměry

4500DIM-111