Lieferprogramm

Grundfunktion
Grundgerät
Produktfunktion
Installationsverteiler
Sortiment
MINI Kleinverteiler
Bauform
Aufputz
Aufstellungsort
Innenraum
Installationsart
Aufputz
Tür/Klappe
Transparent
Schutzart
IP30
Farbe
Weiß
Baugruppenträger
Tragschiene
Berührungsschutzabdeckung
Kunststoff
Reihen [Anzahl]
1
Teilungseinheiten je Reihe
3
Beschreibung
IP30
Schutzklasse II
Kunststoffgehäuse weiß (RAL 9003)
Kabeleinführungen
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N-Klemmen Bauart
Ohne
Lieferumfang
Grundgerät

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 62208
RoHS (gemäß EG-Richtline 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)
konform
Umgebungstemperatur
-5 - +40 °C
Schutzart
IP30
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Material
Werkstoff
ABS (Kunststoff)
Farbe
weiß (RAL 9003)
Materialeigenschaften
mechanischStoßfestigkeit
IK05

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
10 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
12 W
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
2,8 kV
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
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Montageart
Aufputz
Anzahl der Reihen
1
Breite in Teilungseinheiten
3
Art der Abdeckung
Tür
Ausführung Deckel
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
140 mm
Breite
82 mm
Tiefe
83 mm
Einbautiefe
70 mm
Innentiefe
60 mm
DIN-Schiene
ja
Mit Montageplatte
nein
Anbaumöglichkeit
nein
EMV-Ausführung
ja
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9003
Schutzart (IP)
IP30
Mit Schloss
nein
Art der Schließung
sonstige

Abmessungen

4500DIM-105