177035 DA1-353D1NB-A20C
Frequentieregelaar, 500 V AC, 3-fase, 3.1 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, 7-segment-display
Alternate Catalog No.
DA1-353D1NB-A20C
Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 500 V AC, 3-fase, 600 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 500 V AC, 3-fase, 600 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 3.1 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 500 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 1.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 2.9 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 525 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 1.5 kW, 150 % Overbelasting: IM = 2.8 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 550 - 600 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 2 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 2.7 A, beschermingsgraad: IP20/NEMA 0, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Remchopper, 7-segment-display, extra printplaatbeveiliging, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Leveringsprogramma
Assortiment
Frequentieregelaars
Typekenner
DA1
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij Ue [U2]
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
bij 150 % overbelasting [Ie]
3.1 A
Aanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
Toegekende motorvermogen
Aanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
Aanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen
bij 500 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
150 % Overbelasting [IM]
2.9 A
Aanwijzingen
bij 525 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
150 % Overbelasting [IM]
2.8 A
Aanwijzingen
bij 550 - 600 V, 60 Hz
150 % Overbelasting [P]
2 HP
150 % Overbelasting [IM]
2.7 A
beschermingsgraad
IP20/NEMA0
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Veldbuskoppeling (optioneel)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Uitrusting
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
Parametrering
Toetsenbord
Veldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (app)
Veldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (app)
bouwgrootte
FS2
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
in samenhang met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
in samenhang met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
Algemene eisen: IEC/EN 61800-2
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Fabricagekwaliteit
RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid [ρw]
< 95 %, gemiddelde rel. vochtigheid (RH), niet condenserend, niet corrosief %
Luchtkwaliteit
3C2, 3S2
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
omgevingstemperatuur
Bedrijf (met 150 % overbelasting)
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +60 °C
inbouwpositie
Verticaal
opstellingshoogte
0 - 1000 boven zeeniveau
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
max. 4000 m m
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
max. 4000 m m
beschermingsgraad
IP20/NEMA0
aanrakingsveiligheid
BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit
VoedingNom. bedrijfsspanning [Ue]
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
VoedingNetspanning (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
VoedingIngangsstroom (150% overbelasting) [ILN]
4.2 A
VoedingNetvorm
Wisselstroomnetwerken met geaard middelpunt
VoedingNetfrequentie [fLN]
50/60 Hz
VoedingFrequentiebereik [fLN]
48 - 62 Hz
VoedingNietinschakelfrequentie
maximaal eenmaal alle 30 seconden
VermogensdeelFunctie
Frequentie-omvormer met gelijkspanningstussencircuit en IGBT-ondulator
VermogensdeelOverbelastingsstroom (150% overbelasting) [IL]
4.65 A
Vermogensdeelmax. aanloopstroom (High Overload) [IH]
200 %
VermogensdeelOpmerking over max. aanloopstroom
Gedurende 4 seconden elke 40 seconden
VermogensdeelUitgangsspanning bij Ue [U2]
500 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
600 V AC, 3-fase
VermogensdeelUitgangsfrequentie [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
VermogensdeelSchakelfrequentie [fPWM]
8
instelbaar 4 - 24 (hoorbaar) kHz
instelbaar 4 - 24 (hoorbaar) kHz
VermogensdeelBedrijfsmodus
U/f-besturing
Toerentalregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Optioneel: vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
Toerentalregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Optioneel: vectorregeling met terugkoppeling (CLV)
VermogensdeelFrequentieresolutie (setpoint) [Δf]
0.1 Hz
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 150 % overbelasting [Ie]
3.1 A
VermogensdeelAanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
VermogensdeelVerliesvermogenVerliesvermogen bij nom. bedrijfsstroom Ie = 150 % [PV]
45 W
VermogensdeelWerkingsgraad [η]
97 %
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Snelheid = 0 % [PV]
53 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Snelheid = 50% [PV]
55 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Speed = 90 % [PV]
60 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Snelheid = 0 % [PV]
47 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Speed = 50 % [PV]
51 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Snelheid = 90 % [PV]
54 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Speed = 0 % [PV]
45 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Snelheid = 50% [PV]
45 W
Vermogensdeelmaximale lekstroom geaard (PE) zonder motor [IPE]
3.1 mA
VermogensdeelUitrusting
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
VermogensdeelVeiligheidsfunctie
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
Vermogensdeelbouwgrootte
FS2
MotoraftakkingAanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
MotoraftakkingAanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 500 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 525 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 550 - 600 V, 60 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
2 HP
MotoraftakkingMax. toelaatbare kabellengte [I]
afgeschermd: 100
afgeschermd, met motorsmoorspoele: 200
niet afgeschermd: 150
niet afgeschermd, met motorsmoorspoele: 300 m
afgeschermd, met motorsmoorspoele: 200
niet afgeschermd: 150
niet afgeschermd, met motorsmoorspoele: 300 m
MotoraftakkingSchijnbare vermogenSchijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 600 V [S]
3.22 kVA
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment standaard
max. 30 % MN
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment DC-remmen
Max. 100% van de nominale bedrijfsstroom Ie, instelbaar
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment met externe remweerstand
max. 100 % van de nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand
MotoraftakkingRemfunctieMinimale externe remweerstand [Rmin]
300 Ω
MotoraftakkingRemfunctieInschakeldrempel voor de remtransistor [UDC]
975 V DC V
Besturingsdeel
Externe stuurspanning [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Setpointspanning [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analoge ingangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analoge uitgangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitale ingangen
3, parametreerbaar, max. 30 V DC, max. 5 bij niet geparametreerde analoge ingangen
Digitale uitgangen
2, parametreerbaar, 24 V DC
Relaisuitgangen
2, parametreerbaar, 1 maakcontact en 1 wisselcontact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)IEC (Type B, gG), 150 %
6NHG000B
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)Aanwijzingen
NH-zekering in combinatie met zekeringhouder TB00-D
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)UL (Class CC of J)
6 A
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)Aanwijzingen
LPJ-zekering in combinatie met zekeringhouder J60060-3
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)UL (Class CC of J)
LPJ-6SP A
NetspanningsaansluitingNetschakelaar150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DILM7-...
Netspanningsaansluitingsmoorspoele150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LN3-004
Aansluiting tussencircuitRemweerstand10 % inschakelduur (ED)
DX-BR400-0K4
Aansluiting tussencircuitRemweerstand20 % inschakelduur (ED)
DX-BR400-0K4
Aansluiting tussencircuitRemweerstand40 % inschakelduur (ED)
R:2 x DX-BR150-0K5
Aansluiting tussencircuitRemweerstandAanwijzingen betreffende remweerstanden
R:m = serieschakeling van "m" weerstanden
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
MotoraftakkingMotorsmoorspoel150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LM3-008
MotoraftakkingSinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
SIN-0005-6-0-P
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
3.1 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
45 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Frequentieregelaar =< 1 kV (EC001857)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Frequentieomvormer =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Netspanning
500 - 600 V
Netfrequentie
50/60 Hz
Aantal fasen ingang
3
Aantal fasen uitgang
3
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Max. uitgangsspanning
600 V
Nom. uitgangsstroom I2N
3.1 A
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.5 kW
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Aantal analoge uitgangen
2
Aantal analoge ingangen
2
Aantal digitale uitgangen
2
Aantal digitale ingangen
5
Met bedieningselement
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Met PC-aansluiting
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Type omvormer
U-omvormer
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Hoogte
231 mm
Breedte
107 mm
Diepte
186 mm
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 600 V AC (+10 %) IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
ActivaMN040003 PowerXL™ drivesConnect Parameter Configuration Program for PowerXL™ Variable Frequency Drives(PDF, 12/2013, de)
-
ActivaMN040003 PowerXL™ drivesConnect Parameter Configuration Program for PowerXL™ Variable Frequency Drives(PDF, 12/2013, en)
-
ActivaMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, de)
-
ActivaMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, en)
-
ActivaMN04020006Z DA1 Variable Frequency Drives DA1, Parameter(PDF, 11/2016, de)
-
ActivaMN04020006Z DA1 Variable Frequency Drives DA1, Parameter(PDF, 11/2016, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center