177035 DA1-353D1NB-A20C
Convertisseur de fréquence, 500 V AC, triphasé, 3.1 A, 1.5 kW, IP20/NEMA 0, Afficheur lumineux 7 segments
Alternate Catalog No.
DA1-353D1NB-A20C
Convertisseur de fréquence, Identificateur de type: DA1, Tension assignée d'emploi: Ue = 500 V AC, triphasé, 600 V AC, triphasé, Tension de sortie sous Ue: U2 = 500 V AC, triphasé, 600 V AC, triphasé, Tension réseau (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Courant assigné d'emploi pour une surcharge de 150 %: Ie = 3.1 A, Remarque: Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 8 kHz et une température ambiante +50 °C, Remarque: Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s, Puissance moteur correspondante Remarque: Pour moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 tr/min) -1 à 50 Hz et 1800 -1 à 60 Hz, Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s, sous 500 V, 50 Hz, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: P = 1.5 kW, 150 % Surcharge: IM = 2.9 A, Puissance moteur correspondante Remarque: sous 525 V, 50 Hz, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: P = 1.5 kW, 150 % Surcharge: IM = 2.8 A, Puissance moteur correspondante Remarque: sous 550 - 600 V, 60 Hz, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: P = 2 HP, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: IM = 2.7 A, Degré de protection: IP20/NEMA 0, Interface/bus de terrain (intégrés): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Module de couplage pour bus de terrain (option): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Equipement: Unité de freinage, Afficheur lumineux 7 segments, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, Taille: FS2, Conformité aux normes: Exigences générales : IEC/EN 61800-2, Exigences CEM : IEC/EN 61800-3, Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Gamme de livraison
Gamme
Convertisseur de fréquence
Identificateur de type
DA1
Tension assignée d'emploi [Ue]
500 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
Tension de sortie sous Ue [U2]
500 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
Tension réseau (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
Courant assigné d'emploi [Ie]
pour une surcharge de 150 % [Ie]
3.1 A
Remarque
Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 8 kHz et une température ambiante +50 °C
Puissance moteur correspondante
Remarque
Pour moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 tr/min) -1 à 50 Hz et 1800 -1 à 60 Hz
Remarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Remarque
sous 500 V, 50 Hz
150 % Surcharge [P]
1.5 kW
150 % Surcharge [IM]
2.9 A
Remarque
sous 525 V, 50 Hz
150 % Surcharge [P]
1.5 kW
150 % Surcharge [IM]
2.8 A
Remarque
sous 550 - 600 V, 60 Hz
150 % Surcharge [P]
2 HP
150 % Surcharge [IM]
2.7 A
Degré de protection
IP20/NEMA0
Interface/bus de terrain (intégrés)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Module de couplage pour bus de terrain (option)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Equipement
Unité de freinage
Afficheur lumineux 7 segments
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Afficheur lumineux 7 segments
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Paramétrage
Clavier
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (application)
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (application)
Taille
FS2
Connexion à SmartWire-DT
oui
en combinaison avec le module DX-NET-SWD1 SmartWire DT
en combinaison avec le module DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
Exigences générales : IEC/EN 61800-2
Exigences CEM : IEC/EN 61800-3
Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Exigences CEM : IEC/EN 61800-3
Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Certifications
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Qualité de fabrication
RoHS, ISO 9001
Résistance climatique [ρw]
< 95 %, humidité relative moyenne (RH), sans condensation, non corrosive %
Qualité de l'air
3C2, 3S2
Température ambianteTempérature d’emploi min.
-10 °C
Température ambianteTempérature d’emploi max.
+50 °C
Température ambiante
Service (avec surcharge 150 %)
Température ambianteStockage [ϑ]
-40 - +60 °C
Position de montage
Verticale
Altitude d’installation
0 - 1000 m au-dessus du niveau de la mer
au-dessus de 1000 m avec 1 % déclassement par 100 m
max. 4000 m m
au-dessus de 1000 m avec 1 % déclassement par 100 m
max. 4000 m m
Degré de protection
IP20/NEMA0
Protection contre les contacts directs
BGV A3 (VBG4, protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main)
Circuit principal
AlimentationTension assignée d'emploi [Ue]
500 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
AlimentationTension réseau (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
AlimentationCourant d'entrée (surcharge de 150 %) [ILN]
4.2 A
AlimentationAlimentation
Réseaux de courant alternatif avec point milieu relié à la terre
AlimentationFréquence du réseau [fLN]
50/60 Hz
AlimentationPlage de fréquence [fLN]
48 - 62 Hz
AlimentationFréquence de mise sous tension
toutes les 30 secondes au maximum
Partie puissanceFonction
Convertisseurs de fréquence avec circuit intermédiaire à tension continue et onduleur IGBT
Partie puissanceCourant de surcharge (surcharge de 150 %) [IL]
4.65 A
Partie puissanceCourant de pointe au démarrage max. (High Overload) [IH]
200 %
Partie puissanceRemarque concernant le courant de pointe au démarrage max.
pendant 4 secondes, toutes les 40 secondes
Partie puissanceTension de sortie sous Ue [U2]
500 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
600 V AC, triphasé
Partie puissanceFréquence de sortie [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Partie puissanceFréquence de commutation [fPWM]
8
réglable 4 - 24 (audible) kHz
réglable 4 - 24 (audible) kHz
Partie puissanceFonctionnement
Commande U/f
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Régulation vectorielle sans capteur (SLV)
en option : régulation vectorielle avec retour (CLV)
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Régulation vectorielle sans capteur (SLV)
en option : régulation vectorielle avec retour (CLV)
Partie puissanceRésolution de la fréquence (valeur de consigne) [Δf]
0.1 Hz
Partie puissanceCourant assigné d'emploipour une surcharge de 150 % [Ie]
3.1 A
Partie puissanceRemarque
Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 8 kHz et une température ambiante +50 °C
Partie puissancePuissance dissipéePuissance dissipée sous courant assigné d'emploi Ie = 150 % [PV]
45 W
Partie puissanceRendement [η]
97 %
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 0 % [PV]
53 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 50 % [PV]
55 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 100 %Speed = 90 % [PV]
60 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 0 % [PV]
47 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 50 % [PV]
51 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 90 % [PV]
54 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 0 % [PV]
45 W
Partie puissancePuissance dissipée courant/vitesse [%]Courant = 50 %Speed = 50 % [PV]
45 W
Partie puissanceCourant de fuite maximal à la terre (PE), sans moteur [IPE]
3.1 mA
Partie puissanceEquipement
Unité de freinage
Afficheur lumineux 7 segments
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Afficheur lumineux 7 segments
Protection à l'aide d'une platine supplémentaire
Partie puissanceFonction de sécurité
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
Partie puissanceTaille
FS2
Départ moteurRemarque
Pour moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 tr/min) -1 à 50 Hz et 1800 -1 à 60 Hz
Départ moteurRemarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Départ moteurRemarque
sous 500 V, 50 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
1.5 kW
Départ moteurRemarque
sous 525 V, 50 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
1.5 kW
Départ moteurRemarque
sous 550 - 600 V, 60 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
2 HP
Départ moteurLongueur maximale admissible de câble [I]
blindé: 100
blindé, avec inductance moteur: 200
non blindé: 150
non blindé, avec inductance moteur: 300 m
blindé, avec inductance moteur: 200
non blindé: 150
non blindé, avec inductance moteur: 300 m
Départ moteurPuissance apparentePuissance apparente en régime établi 600 V [S]
3.22 kVA
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage Standard
max. 30 % MN
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage Freinage à courant continu
max. 100% du courant assigné d'emploi Ie, réglable
Départ moteurFonction de freinageCouple de freinage avec résistance de freinage externe
100 % max. du courant assigné d'emploi Ie avec résistance de freinage externe
Départ moteurFonction de freinageRésistance de freinage externe min. [Rmin]
300 Ω
Départ moteurFonction de freinageSeuil d'activation pour le transistor de freinage [UDC]
975 V DC V
Partie commande
tension de commande externe [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Tension de consigne [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Entrées analogiques
2, paramétrable, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Sorties analogiques
2, paramétrable, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Entrées tout-ou-rien
3, paramétrable, 30 V DC max., 5 max. avec entrées analogiques non paramétrées
Sorties tout-ou-rien
2, paramétrable, 24 V DC
Sorties à relais
2, paramétrable, 1 contact à fermeture et 1 contact inverseur, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/bus de terrain (intégrés)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Organes de commande et de protection adaptés
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)IEC (Type B, gG), 150 %
6NHG000B
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)Remarque
fusible à couteaux NH associé au socle TB00-D
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)UL (Class CC or J)
6 A
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)Remarque
fusible LPJ associé au socle J60060-3
Raccordement au réseauOrgane de protection (fusible ou disjoncteur modulaire)UL (Class CC or J)
LPJ-6SP A
Raccordement au réseauContacteur réseau150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DILM7
Raccordement au réseauinductances réseau150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LN3-004
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage10 % facteur de marche (FM)
DX-BR400-0K4
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage20 % facteur de marche (FM)
DX-BR400-0K4
Borne circuit intermédiairerésistance de freinage40 % facteur de marche (FM)
R:2 x DX-BR150-0K5
Borne circuit intermédiairerésistance de freinageRemarque sur les résistances de freinage
R:m = montage en série de "m" résistances
Les résistances de freinage sont attribuées en fonction de la puissance nominale maximale du variateur de fréquence. Des résistances et conceptions de frein supplémentaires (par ex., cycles de travail différents) sont disponibles sur demande.
Les résistances de freinage sont attribuées en fonction de la puissance nominale maximale du variateur de fréquence. Des résistances et conceptions de frein supplémentaires (par ex., cycles de travail différents) sont disponibles sur demande.
Départ moteurinductance moteur150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LM3-008
Départ moteurfiltre sinus150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
SIN-0005-6-0-P
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
3.1 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
45 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-10 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Fonctionnement (avec surcharge de 150 %)
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Convertisseur de fréquences =< 1 kV (EC001857)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Entraînement électrique / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) / Variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
tension du secteur
500 - 600 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
fréquence de sortie max.
500 Hz
tension de sortie max.
600 V
courant de sortie nominal I2N
3.1 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
1.5 kW
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
1.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées numériques
5
avec élément de commande
oui
convient pour environnement industriel
oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
oui
protocole pris en charge pour CAN
oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
supporte le protocole KNX
non
supporte protocole Modbus
oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
supporte le protocole DeviceNet
oui
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
supporte protocole BACnet
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
non
avec prise pour ordinateur
oui
hacheur de freinage intégré
oui
fonctionnement possible à quatre quadrants
oui
type de convertisseur
convertisseur U
indice de protection (IP)
IP20
degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
231 mm
largeur
107 mm
profondeur
186 mm
Homologations
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 600 V AC (+10 %) IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
ActifMN040003 PowerXL™ drivesConnect Parameter Configuration Program for PowerXL™ Variable Frequency Drives(PDF, 12/2013, de)
-
ActifMN040003 PowerXL™ drivesConnect Parameter Configuration Program for PowerXL™ Variable Frequency Drives(PDF, 12/2013, en)
-
ActifMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, de)
-
ActifMN0402005Z PowerXL™ DA1 Variable Frequency Drives, installation(PDF, 08/2018, en)
-
ActifMN04020006Z DA1 Variable Frequency Drives DA1, Parameter(PDF, 11/2016, de)
-
ActifMN04020006Z DA1 Variable Frequency Drives DA1, Parameter(PDF, 11/2016, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center