Lieferprogramm

Sortiment
SmartWire-DT Zusatzausrüstung
Untersortiment
SWD-Verbindungsleitungen
Grundfunktion
SWD-Rundleitung
Funktion
zur Verbindung der SmartWire-DT Teilnehmer in der Peripherie
Beschreibung
5-polig
konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12, A-kodiert
Länge
3 m
Hinweis zur Länge
pro Stück
Anbindung an SmartWire-DT
ja
verwendbar für
EU1…-SWD…
EU2…-SWD…
EU6…-SWD…
EU8…-SWD-…
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67

Technische Daten

Allgemeines
Approbationen
UL
CSA
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatische Umgebungsbedingungen
Betriebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Betauung
zulässig
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
+70 °C
Schutzart
IP67
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
Cables (EG000001) / Daten- und Kommunikationskabel (EC003249)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Kabel, Leitung / Kommunikationskabel / Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) (ecl@ss13-27-06-18-01 [AKE197019])
Kabeltyp
sonstige
Duplex
nein
Leiter-Material
sonstige
Leiter-Oberfläche
blank
Leiterdurchmesser
1.5 mm
Leiternennquerschnitt
0.5 mm²
AWG-Größe
20
Leiter-Klasse
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl
5
Anzahl der Verseilelemente
5
Verseilelement
Paare
Werkstoff der Aderisolation
sonstige
Spezifizierung Aderisolation
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
nein
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement
Folie
Verseilung
Bündel
Schirm über Verseilung
ohne
Kabel längswasserdicht
ja
Kabel querwasserdicht
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich
sonstige
Schutzmantel
sonstige
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe
grün
Anzahl der Mantelschichten
0
Bewehrung/Armierung
ohne
Material Bewehrung
sonstige
Kabelgeometrie
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
ja
Außendurchmesser ca.
5.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
46 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
46 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
34 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40 - 80 °C
Kategorie
sonstige
NVP-Wert
66.5 %
UV-beständig
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen
nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2
Geeignet als Telefonkabel
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel
nein
Geeignet als Signalkabel
ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel
nein
Beidraht
nein
Mit Reißleine
nein
Leitungs-Breite ca.
5.6 mm
Leitungs-Höhe ca.
16.3 mm
Gewicht
kg/km
Wellenwiderstand
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung
kN
Nennspannung U
24 V
Mit Nagetierschutz
nein
Funktionserhalt nach DIN 4102-12
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
nein
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
nein
Kabeltyp nach BS 4737-3.30
Farbe der Reißleine nach BS 4737-3.30
Konform BT (British Telecom) Spezifizierung

Approbationen

UL File No.
E149111
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No