Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Filtr przeciwzakłóceniowy
Opis
trójfazowy
z niskimi prądami odpływowymi
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
250 A
Stosowane do
DA1
Stopień ochrony
IP20
Rodzaj przyłącza
Zaciski śrubowe, trzpień PE
Ciężar [m]
12,2 kg
Wskazówki
Montaż osobny

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 z A11
warunki otoczeniaWysokość ustawienia
maks. 2000 m nad poziomem morza, powyżej pamiętać o obniżeniu wartości m
Stopień ochrony
IP20
Atestowane parametry mocy
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
100 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
250 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
180 W
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
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for frequency controller (EC002025)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Static frequency converter (accessory) (ecl@ss10.0.1-27-02-31-92 [AFR303003])
Rodzaj akcesorium/części
Filtr
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Aprobaty

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada