Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Radiostøyfilter
Beskrivelse
trefaset
med lav lekkasjestrøm
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
maks. 520 + 10% V
Nominell strøm [Ie]
250 A
kan brukes for
DA1
Kapslingsklasse
IP20
Tilkoblingstype
Skrukobling, PE-tapp
Vekt [m]
12,2 kg
Merknader
Separat montering

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11
MiljøbetingelserMonteringshøyde
maks. 2000 m over NN, være obs på lastreduksjonen ved større høyde m
Kapslingsklasse
IP20
Godkjente ytelsesdata
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
100 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
250 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
180 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør til frekvensregulator (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type tilbehør/reservedel
Filter
Tilbehør
Yes
Reservedel
No

Godkjenninger

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada