Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Filtres d'antiparasitage
Description
Triphasé
avec faibles courants de fuite
Tension réseau (50/60Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Courant assigné d'emploi [Ie]
250 A
Utilisation avec
DA1
Degré de protection
IP20
Mode de raccordement
Borne à vis, borne PE
Poids [m]
12,2 kg
Remarques
montage individuel

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 y compris A11
Conditions d'environnementAltitude d’installation
2000 m max., au-delà déclassement nécessaire m
Degré de protection
IP20
Caractéristiques électriques homologuées
Short Circuit Current RatingValeur nominale défaut élevée
100 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
250 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
180 W
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
+50 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessoires pour variateur de vitesse (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
type d'accessoire/pièce détachée
filtre
accessoire
Yes
pièce détachée
No

Homologations

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada