Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Funkentstörfilter
Beschreibung
dreiphasig
ableitstromarm
Netzspannung (50/60Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
250 A
verwendbar für
DA1
Schutzart
IP20
Anschlussart
Schraubklemme, PE-Bolzen
Gewicht [m]
12,2 kg
Hinweise
Einzelaufstellung

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11
UmgebungsbedingungenAufstellungshöhe
max. 2000 m über NN, darüber Derating beachten m
Schutzart
IP20
Approbierte Leistungsdaten
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
100 kA

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
250 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
180 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler (EC002025)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenzumrichter (Zubehör) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Zubehör
Yes
Ersatzteil
No

Approbationen

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada