Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Odrušovací filtr
Popis
třífázová
bez svodového proudu
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
max. 520 + 10% V
Jmenovitý povozní proud [Ie]
250 A
Použitelný pro
DA1
Stupeň krytí
IP20
Typ připojení
Šroubová svorka, čep PE
Hmotnost [M]
12,2 kg
Upozornění
Oddělená montáž

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 včetně A11
Podmínky prostředíVýška místa montáže
max. 2000 m přes NN, nad to s dodržením snížení výkonu M
Stupeň krytí
IP20
Výkonové parametry schválených typů
Jmenovitý zkratový proudVysoká odolnost proti chybám
100 kA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
250 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
180 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for frequency controller (EC002025)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter (accessories) (ecl@ss13-27-02-31-92 [AFR303008])
Type of accessory/spare part
Filter
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

Product Standards
UL 1283
UL File No.
E192040
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada