Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Cloison (armoire de commande) (EC002525)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau de separation (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
dimension de trame
12.5 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
largeur
860 mm
hauteur
40 mm
matériau
plastique
finition de la surface
non traité
couleur
rouge
numéro RAL
0
avec entrée de câble
non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
non
type de construction
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a
non
pour subdivision intérieure forme 2b
non
pour subdivision intérieure forme 3a
non
pour subdivision intérieure forme 3b
non
pour subdivision intérieure forme 4a
oui
pour subdivision intérieure forme 4b
oui