Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Trennwand (Schaltschrank) (EC002525)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Trennwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
600 mm
Breite
860 mm
Höhe
40 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
Farbe
rot
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
Bauform
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a
nein
Für innere Unterteilung Form 2b
nein
Für innere Unterteilung Form 3a
nein
Für innere Unterteilung Form 3b
nein
Für innere Unterteilung Form 4a
ja
Für innere Unterteilung Form 4b
ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center