Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Scheidingswand voor kast/lessenaar (EC002525)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Tussenwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
600 mm
Breedte
860 mm
Hoogte
40 mm
Materiaal
Kunststof
Uitvoering oppervlakte
Geen (onbehandeld)
Kleur
Rood
RAL-nummer
0
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
Bouwvorm
Assemblageset
Voor interne onderverdeling vorm 2a
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 2b
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3a
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 3b
Nee
Voor interne onderverdeling vorm 4a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b
Ja