Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Tipologia
porta a battente
esecuzione come porta di visione
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
no
Larghezza
642 mm
Altezza
1940 mm
profondità
27 mm
esecuzione EMC
Materiale
acciaio
Tipo superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
tipo di protezione (NEMA)
4X